Kompakti koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa

Modulaarinen koestuspistokejauml;rjestelmauml; ilman kauml;yttouml;pistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa.

Vaivattomiin koestustehtäviin

FAME 3 SL kokoaa kompleksit koestustehtävät yksittäisiin lohkoihin.

Takaisin: Koestuspistokejärjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Kompakti koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FAME 3 SL yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimen kompleksit kytkennät yksittäisiin, erivärisiin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoketta ei tarvita. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Edut

  • Helppo ja aikaa säästävä, koska kytkennät kootaan toiminnallisesti yhteen
  • Muuntimen automaattinen oikosulku ennen koestusta ja kosketussuojattu muotoilu varmistavat maksimaalisen turvallisuuden
  • Kompakti koestuslohko- ja pistokemalli tilaa säästävään seinämäasennukseen
  • Turvallinen koestus koodatun ja lukittavan pistokemallin ansiosta
  • Toiminnot on helppo järjestää värimerkintöjen avulla
  • Kompakti ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille
  • Konfiguroitava oikosulkusilloitus koestusrimassa standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden avulla

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260