Combined Charging System (CCS) on yhdistetty latauspistokejärjestelmä sähköajoneuvojen lataamiseen vaihtovirralla (AC) ja tasavirralla (DC). Ajoneuvon Inlet-liittimeen voidaan kytkeä sekä AC- että DC-latauspistokkeet – ajoneuvossa tarvitaan näin vain yksi liitin.
Combined Charging System (CCS) on standardoitu IEC 62196-3:n ja SAE J1772:n mukaan. Pistokkeina ovat Type 1 (Pohjois-Amerikka) ja Type 2 (Eurooppa). Järjestelmä on kehitetty yhdessä johtavien autonvalmistajien kanssa, ja se on jo käytössä useissa sähköajoneuvoissa. Jo vuonna 2013 Euroopan komissio määritti CCS Type 2 -latauspistokejärjestelmän käytön IEC 62196:n mukaan yhtenäiseksi standardiksi koko Euroopassa.
Ajoneuvon CCS-Inlet-liittimet on varustettu standardin mukaisesti sähkömekaanisella lukituslaitteella. Se lukitsee ajoneuvon latauspistokkeen latauksen ajaksi sivulta tai suoraan pistokkeessa olevalla salvalla. Lukituspultti tappi on suunniteltu kestämään suuria vetovoimia.
Turvalliseen latausprosessiin kuuluu myös latausvirran valvonta. Jos järjestelmä esimerkiksi ylikuumenee korkeiden ulkolämpötilojen tai ylikuormituksen vuoksi, PT1000-vastusanturit havaitsevat nämä korkeat lämpötilat. Tehokoskettimien lämpötilat välitetään latausasemaan vastaavien signaalilähtöjen kautta.
Ylikuumenemistapauksessa latausasema voi näin keskeyttää latauksen tai laskea lataustehoa. IEC 62196:n mukaan lämpötila ei saa olla yli 105 °C.
"$pageName"