Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable.
Mediamuuntimet
Ethernetin ja kenttäväylien valokuitumediamuuntimilla voit muuntaa kupariliitännät häiriöttömiksi valokuitukaapeleiksi ilman monimutkaisia ylijännitesuojaus-, häiriösuojaus- ja potentiaalintasausmenetelmiä.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.
Fiber optic converter with ST (B-FOC) connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable.
Fiber optic converter with LC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to multimode fiber optics, DIN rail mountable.
Fiber optic converter with SC duplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable.
Gigabit fiber optic converter with SC duplex connector (850 nm) for 1000Base-T to multimode fiber optics, DIN rail mountable.
FO converter with integrated optical diagnostics, alarm contact, for RS-232 interfaces up to 115.2 kbps, terminal device with one FO interface (BFOC), 850 nm, for PCF/fiberglass cable (multimode)
FO converter with integrated optical diagnostics, coated PCB, alarm contact, for PROFIBUS up to 12 Mbps, T-coupler with two FO interfaces (BFOC), 850 nm, for PCF or fiberglass cable (multimode)
FO converter with B-FOC (ST®) fiber optic connection (1300 nm), for converting 10/100Base-T(X) to multi-mode fiberglass (50/125 µm). Auto negotiation and auto MDI(X) function. Comprehensive link diagnostics. DIN-rail mountable, 18 ... 30 V DC supply.
Fiber optic converter with integrated optical diagnostics, for DeviceNet™, CAN, CANopen® up to 1000 kbps, termination device, interfaces: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, for PCF/fiberglass (multi-mode)
Uudet tuotteet
Ethernet-mediamuuntimet
Luotettava tiedonsiirto valokuidun kautta
Teollisuuden Ethernet-sovellusten hyvän häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-datan läpinäkyvästi valokuitukaapeliin. Laitteesta ja kaapelista riippuen niillä voidaan ylittää jopa 80 km:n etäisyydet jopa 1 Gb/s tiedonsiirtonopeudella.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tiedonsiirtonopeus 10 / 100 / 1 000 Mb/s (laitteesta riippuen)
- Erilaiset kuituliitännät: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maksimaalinen kantama jopa 80 km
- Kotelo on valmistettu metallista ja muovista
- Kattava hyväksyntäpaketti: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Edut
- Laaja valikoima jokaiseen sovellukseen
- Gigabit-tiedonsiirto – ihanteellinen suuren tiedonsiirtonopeuden sovelluksiin
- Kompakti rakenne ja joustava asennus
- Lyhyt viiveaika reaaliaikaisia protokollia käyttäville sovelluksille
- Redundanttinen teholähde
Mediamuuntimet Ethernet-verkoille
Ethernet-mediamuuntimet teollisuuden sovelluksiin
Teollisuuden Ethernet-sovellusten hyvän häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-datan läpinäkyvästi valokuitukaapeliin. Laitteesta ja kaapelista riippuen niillä voidaan ylittää jopa 80 km:n etäisyydet jopa 1 Gb/s tiedonsiirtonopeudella.
Ethernet-mediamuunninperheelle on ominaista erityisesti sen kestävyys ja monipuolisuus. Laajassa tuotevalikoimassa on erilaisia laitteita perustasoisiin, edistyneisiin ja erityisvaatimuksiin, kuten räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä energiantuotanto- ja jakelusovelluksissa käytettäviin laitteisiin.
Valitse sovellukseesi sopivien toimintojen ja eri valokuituliitäntöjen välillä. Ainutlaatuiset asennustarvikkeet tarjoavat myös erityisen joustavia asennusvaihtoehtoja.
Kenttäväylien mediamuuntimet
PROFIBUS-mediamuuntimet
PROFIBUS-mediamuuntimet
PSI-MOS-tuoteperheen mediamuuntimien avulla voit siirtyä kuparisista PROFIBUS-liitännöistä valokaapeleihin. Läpinäkyvä protokollamuunnos kaikille tiedonsiirtonopeuksille 12 Mb/s:n nopeuksiin asti. Tästä on merkittäviä etuja:
- Automaattinen tiedonsiirtonopeuden tunnistus tai kiinteä tiedonsiirtonopeuden asetus DIP-kytkimillä
- Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
- Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
- Bittien uudelleenajoitus halutulle peräkkäinkytkentäsyvyydelle
- Asennusväyläliittimen avulla yhdistettävissä modulaarisesti PSI-kuparitoistimeen
- Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään alueella 1
CANopen®- ja DeviceNet™-mediamuuntimet
CANopen®- ja DeviceNet™-mediamuuntimet
Mediamuuntimilla voidaan verkottaa CANopen®- ja DeviceNet™-kenttäväyläjärjestelmät yksinkertaisesti ja häiriöttömästi valokaapeleiden avulla. Huomattavat edut käyttäjälle:
- Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
- Potentiaaliton kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisistä olosuhteista valokaapelireiteillä
- Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
- Voit yhdistää valokuitumuuntimen kuparitoistimiin puhdasta kupariyhteyttä varten. Asennusväyläliittimillä voidaan rakentaa modulaarinen keskitin.
Sarjaliikenteen mediamuuntimet
RS-232-mediamuunnin päätelaitteena ja T-koplerina
Mediamuuntimet RS-232-yhteyksille
RS-232-liitännät ovat erittäin alttiita EMC-häiriöille ja potentiaalieroille. Siirtoetäisyydet ovat liian lyhyitä. Phoenix Contactin mediamuuntimilla voit muuntaa sarjaliitännän valokaapeleille sopivaksi. Tämä tuo lukuisia etuja:
- Pidemmät siirtoetäisyydet
- EMC-vaikutusten eliminointi
- Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
- Potentiaaliton kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisille valokaapelireiteille
- Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
- Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään alueella 1