Lämpösiirtotulostimet

Lämpösiirtotulostimet

Lämpösiirtotulostimilla merkitset suuretkin tilausmäärät erittäin taloudellisesti. Erilaiset kortti- ja rullamateriaalien tulostimet käsittelevät monenlaisia materiaaleja. Näin saat täydellisen merkintäjärjestelmän, joka on räätälöity täydellisesti sovellukseesi ja jota PROJECT complete -merkintäjärjestelmä tukee optimaalisesti.

Edut

  • Luotettava ja tunnettu tulostusmenetelmä, jonka käytettävyys on erinomainen
  • Ei vaadi huoltoa
  • Korkea laatu: selkeä tulostusjälki, viivakoodit, tekstikoko alkaen 1,6 mm
  • Kompaktit ja kestävät laitteet

Uudet tuotteet

Mobiili lämpösiirtokorttitulostin THERMOMARK PRIME 2.0
Lämpösiirtotulostin THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobiili lämpösiirtokorttitulostin

Joustava merkintä suoraan paikan päällä

THERMOMARK PRIME 2.0 tulostaa merkintämateriaalit korttimuodossa. Integroidun MARKING system -sovelluksen, 7 tuuman kosketusnäytön ja vaihdettavan akun ansiosta tulostinta voidaan käyttää intuitiivisesti, ja se soveltuu kiinteään ja liikkuvaan käyttöön suoraan paikan päällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Integroitu MARKING system -merkintäohjelmisto
  • Vaihdettava akku mobiilikäyttöä varten
  • Värinauhan, kasetin ja materiaalin tunnistus
  • Kaikille UCT-, US- ja UM-korttimateriaaleille
  • 7" värillinen kosketusnäyttö
  • Vähän huoltoa vaativa lämpösiirtotulostustekniikka
  • Tulostusresoluutio 300 dpi

Edut

  • Merkintäratkaisujen suunnittelu on helppoa integroidun MARKING system -merkintäohjelmiston avulla
  • Täysin riippumaton sähköverkosta vaihdettavan ja ladattavan akun ansiosta
  • Nopea ja laadukas painatus korttimateriaalia kohden alle 8 sekunnissa
  • Automaattinen värinauhan, kasetin ja materiaalin tunnistus estää virhetulostukset
  • Helppo materiaalin ja värinauhan vaihto alle kymmenessä sekunnissa

Lämpösiirtotulostimet teollisuuden merkintöihin

Rullamateriaalien yksi- ja kaksipuoliseen merkintään

THERMOMARK E.300 DOUBLE soveltuu rullamateriaalien yksi- ja kaksipuoliseen merkintään. Kun siihen yhdistetään E.CUTTER(/P), sillä voidaan katkaista tai rei'ittää jatkuvassa muodossa olevia materiaaleja. Se voidaan yhdistää myös THERMOMARK E.SLEEVE -applikaattoriin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Yksi- ja kaksipuoliseen rullamateriaalin tulostukseen
  • Lämpösiirtotulostin 300 dpi:n tulostustarkkuudella
  • Soveltuu jatkuvaan tuotantokäyttöön ja suurten tulostusmäärien käsittelyyn
  • Yhteensopiva THERMOMARK E.SLEEVE-, E.CUTTER- ja E.CUTTER/P -laitteiden kanssa
  • 4,3" monivärinen LCD-kosketusnäyttö

Edut

  • Yhteensopiva THERMOMARK E.SLEEVE -applikaattorin kanssa: muunna vakiotulostin helposti tehokkaaksi tulostus- ja kiinnitysjärjestelmäksi
  • Molemminpuolinen painatus takaa kutiste- ja merkintäholkkien parhaan mahdollisen luettavuuden
  • Kaikkien jatkuvassa muodossa olevien materiaalien helppo työstäminen käyttämällä E.CUTTER- tai E.CUTTER/P-laitetta
  • OPC UA:n ansiosta tilailmoitukset lähetetään merkintäohjelmistoon reaaliaikaisesti ja kaksisuuntaisesti

Tulostus ja kiinnitys yhdessä vaiheessa
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES tuo tehokkuutta kytkentäkaappirakennukseen: lämpösiirtorullatulostimesta ja applikaattorista koostuva modulaarinen järjestelmä tulostaa merkinnät ja kiinnittää ne automaattisesti kaapeleihin ja johtimiin. Näiden prosessivaiheiden yhdistäminen säästää aikaa noin 60 %.

Lisätietoja
Modulaarinen järjestelmä THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 -korttitulostin

Mobiili lämpösiirtotulostin THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 -lämpösiirtotulostin on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka koostuu tunnetusta, luotettavasta tulostustekniikasta, integroidusta merkintäohjelmistosta sekä kestävästä, verkosta riippumattomasta virransyötöstä. Kosketusnäyttö, koteloidut värinauhat ja vaihdettava akku helpottavat tulostimen käyttöä paikan päällä. Laaja materiaalivalikoima – yli 600 korttimateriaalia – tarjoaa monipuolisia ratkaisuja erilaisten sovellusten merkintään. Automaattinen värinauhan-, kasetin- ja materiaalintunnistus estää virheelliset tulostukset.

THERMOMARK CARD 2.0 -korttitulostin ja siihen sopiva materiaali

THERMOMARK CARD 2.0 -korttitulostin ja siihen sopiva materiaali

THERMOMARK CARD 2.0 merkintäkorttien tulostukseen

THERMOMARK CARD 2.0 on tehokas ratkaisu muovikilpien tulostamiseen kortteina ja arkkeina. Materiaalivalikoima sisältää lukuisia merkintäratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Kompakti lämpösiirtotulostin on vaivaton asentaa ja käyttää. Voit käyttää THERMOMARK CARD 2.0 -tulostinta suoraan ja hoitaa tulostustehtäväsi MARKING system -ohjelmiston tai MARKING system -sovelluksen avulla. Luotettavan teknologian ansiosta lämpösiirtotulostimen hyötysuhde on hyvä, ja tulostin on lähes huoltovapaa.

THERMOMARK ROLL 2.0 -lämpösiirtotulostin ja siihen sopiva materiaali

THERMOMARK ROLL 2.0 -rullatulostin ja siihen sopiva materiaali

THERMOMARK ROLL 2.0 rulla- ja jatkuvassa muodossa olevia materiaaleja varten

THERMOMARK ROLL 2.0 tulostaa tarroja sekä kutistemuovi- ja merkintäletkuja rulla- ja jatkuvassa muodossa. Materiaalivalikoima sisältää lukuisia merkintäratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Lämpösiirtotulostin varmistaa laadukkaan merkinnän ja nopean työstön. Luotettavalla lämpösiirtotulostustekniikalla käyttö on lähes huoltovapaata. Intuitiivinen ohjaus MARKING system -ohjelmistolla tai MARKING system -sovelluksella. Tulostimen käyttö on erityisen mutkatonta integroidun kosketusnäytön avulla.

Lämpösiirtotulostin THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -rullatulostin

THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) suurten materiaalimäärien käsittelyyn

Monipuolisella THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) -tulostimella voit merkitä kaikille rullamateriaaleille ja luoda ammattimaisia ja kestäviä päätelaitteiden, johtojen ja kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkintöjä. Esistanssattujen etiketti- ja kilpiformaattien lisäksi tulostin käsittelee myös kutistemuovi- ja merkintäletkuja sekä jatkuvassa muodossa olevaa etikettimateriaalia. Kun tulostimeen yhdistetään THERMOMARK E.CUTTER tai E.CUTTER, sillä voidaan katkaista tai rei'ittää kätevästi jatkuvassa muodossa olevia materiaaleja. Jos haluat mahdollisimman tehokkaan merkintäprosessin, voit yhdistää lämpösiirtotulostimen THERMOMARK E SERIES -järjestelmän applikaattoriin.

Lämpösiirtotulostin THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE -rullatulostin

THERMOMARK E.300 DOUBLE kaksipuoliseen merkintään

Joustavalla THERMOMARK E.300 DOUBLE -lämpösiirtotulostimella voit merkitä rullamuodossa olevia merkintämateriaaleja yhdelle tai molemmille puolille. Käytä E.CUTTER- tai E.CUTTER/P-leikkuria jatkuvassa muodossa olevien materiaalien katkaisemiseen tai rei'ittämiseen. Jos haluat vielä tehokkaampaa merkintää, voit yhdistää vakiotulostimen THERMOMARK E.SLEEVE -laitteeseen, jolla voit merkitä ja kiinnittää kutistemuovi- ja merkintäletkut vain yhdessä automatisoidussa työvaiheessa. Kaksipuolinen merkintä helpottaa johtimien ja kaapeleiden merkintöjen lukemista.