The GW MQTT/MODBUS… gateway enables two-way data transfer between serial or Ethernet Modbus devices and an MQTT broker. Includes two RJ45 ports and two D-SUB 9 ports.
Laitepalvelimet ja yhdyskäytävät – RS-232:sta Ethernetiin
Laitepalvelimilla teet sarjaliitännöistä, kuten RS-232, RS-422 ja RS-485, muiden standardien, kuten Ethernetin (RJ45) mukaisia niin, että protokollat ovat läpinäkyviä. Yhdyskäytävät ja protokollamuuntimet kääntävät erilaisia kenttäväylä- ja Ethernet-protokollia, esimerkiksi PROFIBUS-protokollan PROFINET-protokollaksi, ja mahdollistavat siten olemassa olevien sarjaliikennepohjaisten laitteiden ja kenttäväylien helpon integroinnin nykyaikaisiin Ethernet-verkkoihin.
Second generation FL COMSERVER UNI..., serial device server for converting a serial 232/422/485 interface to Ethernet, supports TCP, UDP, Modbus gateway, and PPP applications, incl. COM port redirector software and user documentation
Second generation FL COMSERVER BASIC..., serial device server for converting a serial RS-232/422/485 interface to Ethernet, only supports TCP and UDP applications, incl. Com Port Redirector software and user documentation (PDF)
The GW MQTT/MODBUS… gateway enables two-way data transfer between serial or Ethernet Modbus devices and an MQTT broker. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
The GW MQTT/MODBUS… gateway enables two-way data transfer between serial or Ethernet Modbus devices and an MQTT broker. Includes two RJ45 ports and four D-SUB 9 ports.
The GW MQTT/MODBUS… gateway enables two-way data transfer between serial or Ethernet Modbus devices and an MQTT broker. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.
GNSS receiver and NTP (Network Time Protocol) for Ethernet networks, receives time, date, and location via GPS, GLONASS, or Galileo, web-based management, supply via PoE (af) or 24 V DC, integrated antenna, IP68 housing
HART to PROFIBUS PA protocol converter
USB HART modem cable for communication between a PC and HART devices, cable length: 1 m.
The GW MODBUS TCP/RTU... gateway converts serial based Modbus RTU (or ASCII) to Modbus TCP. Supports serial client or server devices. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.
Sarjaliikennelaitepalvelimien versiot
Sarjaliikennelaitepalvelimet
Sarjaliikennelaitepalvelimien avulla voidaan helposti integroida sarjaliikennepohjaisia peruslaitteita ja -väyliä nykyaikaisiin Ethernet-verkkoihin.
Monissa sovelluksissa useampia sarjaliikennelaitteita on asennettu ahtaaseen tilaan, kuten esim. viivakoodinlukija ja tulostin. Kaikissa laitteissa pitää olla Ethernet-yhteys. Näissä tapauksissa multiport-muuntimen käyttö säästää arvokasta tilaa kytkentäkaapissa ja myös kustannuksia.
Lisäksi sovellus voidaan mukauttaa yksilöllisiin vaatimuksiin niin, että yhden muuntimen kautta voidaan käyttää eri sarjaliitäntöjä.
Edut
- Upotettu verkkopalvelin helppoon käyttöönottoon ja konfigurointiin
- Soveltuu kaikille käyttöalueille: laaja käyttölämpötila-alue (-40 °C...+70 °C) ja vaaravyöhykehyväksyntä
- Kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
- 256-bittinen AES-salaus ja todentamismekanismit estävät luvattoman pääsyn laitteisiin
- Käyttäjä voi sarjaporttien laajennettujen diagnostiikkatoimintojen avulla poistaa viat nopeasti ja helposti
- Natiivien Windows-ajurien kautta saumattomasti integroidut COM-portit takaavat jatkuvasti korkean suorituskyvyn etenkin multiport-sovelluksissa.
Uudet tuotteet
Virtuaalinen COM-porttisovellus, PC ja sarjaliikennelaitteet
Transparentit sarjaliikennelaitepalvelimet
GW DEVICE SERVER... -tuoteperheen moduuleja käytetään sarjaliikennepohjaisten vakiolaitteiden (yleensä RAW- tai ASCII-tiedostoformaateilla) yhdistämiseen Ethernet-verkkoihin. Laitteita voidaan käyttää virtuaalisena COM-porttina tai natiivina TCP- tai UDP-Ethernet-laitteena.
Haluttujen ASCII-protokollien integrointi Modbus- tai EtherNet/IP™-protokollaan
Protokollamuuntimet ja yhdyskäytävät: Modbus/RTU, RAW ja ASCII Modbus/TCP- ja EtherNet/IP™-protokollaan
GW MODBUS TCP/RTU… -sarjan moduuleja käytetään Modbus/RTU:n (tai ASCII, sarjaliikenne) muuntamiseen Modbus/TCP-protokollaan. Nämä suorituskykyiset moduulit voidaan konfiguroida vapaasti Modbus-client- ja palvelinyhdistelmiksi.
GW MODBUS TCP/ASCII… -sarjan moduuleja käytetään sarjaliikennepohjaisten RAW- tai ASCII-merkkijonojen lähettämiseen laitteista (esim. viivakoodilukijat, vaa'at tai RFID-tagit) Modbus-protokollan avulla. GW MODBUS EIP/ASCII... -sarjan moduulit muuntavat nämä merkkijonot EtherNet/IP™-protokollaan.
Haluttujen Modbus-laitteiden integrointi EtherNet/IP™-protokollaan
Protokollamuunnin ja yhdyskäytävä: Modbus EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan
GW EIP/MODBUS...- tai GW PN/MODBUS... -sarjan moduuleilla voit integroida Modbus-palvelinlaitteita EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan. Näin olemassa olevat Modbus-laitteet voidaan yhdistää laajaan Ethernet-pohjaiseen EtherNet/IP™- tai PROFINET-protokollaan.
Minkä tahansa Modbus-laitteiden integrointi IIoT-sovelluksiin MQTT:n avulla
Protokollamuuntimet ja yhdyskäytävät: Modbus–MQTT
Sulje IoT:n ja teollisuuden ohjausjärjestelmien välinen rako GW MQTT/MODBUS... -sarjan yhdyskäytävien avulla. Yhdistä Modbus-clientit ja -palvelimet valitsemaasi paikalliseen tai pilvipalvelinvälittäjään. Verkkopohjainen hallinta tekee konfiguroinnista helppoa eikä vaadi ohjelmointia. Vakio-MQTT:n ja Sparkplug B:n tuki tarjoaa joustavuutta IoT-sovelluksiin integrointia varten.
HART-signaalien tehokas käyttö Ethernetin kautta
Yhdyskäytävä: HART–HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET ja OPC UA
GW PL… -sarjan moduulit koostuvat perusmoduulista ja jopa viidestä laajennusmoduulista. Nämä moduulit mahdollistavat HART-kenttälaitteiden helpon parametroinnin ja valvonnan Ethernet-verkkojen kautta.
Ethernet-yhteys muodostetaan HART-IP:n, Modbus/TCP:n tai PROFINETin kautta. Modulaariset HART-Ethernet-yhdyskäytävät mahdollistavat jopa 40 laitteen liitännän.
NAMUR Open Architecture
Yhdyskäytävä: HART–OPC UA avointa NAMUR Open Architecture (NOA) -arkkitehtuuria varten
GW PL ETH/UNI -gateway viestii OPC UA:n kautta NAMUR-Open-Architecture (NOA) -konseptin mukaisesti. Laite toimii tällöin datadiodina, joka välittää HART-kenttälaitteiden diagnostiikka- ja prosessitietoja valittuun pilvijärjestelmään.
Prosessin tehokkuus tarkistetaan analysoimalla ja käsittelemällä saatuja tietoja. Tiedot palautetaan tarvittaessa ERP-järjestelmään esimerkiksi huoltotehtävien automaattista luomista varten. Tämä ei vaikuta prosessien ohjausjärjestelmiin tai vaaranna niitä.
Välityspalvelin INTERBUSille
Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: INTERBUSista PROFINETiin
Haluatko liittää INTERBUS-sovelluksen PROFINET-verkkoon? FL NP PND-4TX IB -välityspalvelin on sopiva ratkaisu. Laite parametroidaan vaivattomasti ohjelmointityökalulla. Integroitua kytkintä käytetään kytkentäkaapissa Uplink-porttina ohjausjärjestelmään tai kentällä sarjakytkentään.
Välityspalvelin PROFIsafelle
Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet: PROFIsafe-tiedonsiirtoa yli verkon rajojen
Ainutlaatuista: PROFIsafe koko verkossa ja yli sen rajojen.
Phoenix Contactin PROFIsafe-yhdyskäytävä mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron kahden PROFINET-verkon välillä. Näin toteutat toiminnallisen turvallisuuden, kuten koko järjestelmän hätäpysäytysjärjestelmän, valmistajasta riippumatta.
Teollisuuden aikapalvelin Ethernet-verkoille
Teollisuuden aikapalvelin: aika- ja paikkatietojen määrittämiseen Ethernet-verkoissa GPS-, GALILEO- tai GLONASS-satelliittien avulla Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Teollisuuden FL TIMESERVER NTP -aikapalvelin välittää aikatietoja NTP-protokollan kautta Eternet-verkossa. Aikatiedot vastaanotetaan GPS-, GALILEO- tai GLONASS-satelliittien avulla muista NTP-palveluista riippumatta ja ilman internetyhteyttä. Koska laitteessa on kestävä IP68-kotelo sisäänrakennetulla antennilla ja PoE-syötöllä, laite on helppo asentaa ulos.
Ethernet HART -yhdyskäytävä
Ethernet HART -yhdyskäytävä
Sovelluksesta riippuen voidaan käyttää sarjamuotoista RS-485- tai Ethernet-pohjaista pääsyä kaikkiin digitaalisiin tietoihin HART-laitteista käsin.
Ethernet-HART-yhdyskäytävä mahdollistaa PROFINET-, Modbus TCP/IP- ja HART-IP-yhteydet 40 laitteeseen. Jokaisella laiteliitännällä on oma HART-master HART-datan mahdollisimman nopeaa Ethernet-välittämistä varten.
Käyttämällä Modbus TCP/IP -verkkoa on mahdollista toteuttaa lisäksi neljä digitaalista tuloa ja neljä digitaalista lähtöä.