Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
UPS-teholähteen lisätarvikkeet ja vara-akut
UPS-järjestelmääsi on saatavana laaja valikoima UPS-lisätarvikkeita ja vara-akkuja. UPS-vara-akkujemme avulla voit vaihtaa UPS-järjestelmän akun ajoissa ja varmistaa siten keskeytymättömän tehonsyötön. UPS-lisävarusteet, kuten asennusmateriaalit, datakaapelit, muistimoduulit ja sulakkeet, varmistavat, että UPS-moduuli on integroitu turvallisesti käyttökohteeseen ja että tiedonsiirto toimii sujuvasti.
Used for mounting batteries that cannot be mounted on DIN rails.
Replacement battery, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Only for 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH from V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, and 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Used for communicating between industrial PCs and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS or TRIO UPS.
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A fast blow
Used for communication between an industrial PC and Phoenix Contact devices with USB-Mini-B connection.
Fuse, nominal current: 30 A. Length: 19.1 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm
USB/RS-232/RS-485 interface card for QUINT-HP-AC UPS
Replaceable fan module for QUINT-HP-AC UPS
Fuse, nominal current: 25 A, length: 19.1 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm
UPS-teholähteen lisätarvikkeet
Kattava UPS-järjestelmän lisätarvikevalikoima ulottuu kitkattomaan tiedonsiirtoon tarvittavista datakaapeleista ja varmaan kiinnittämiseen käytettävistä asennustarvikkeista aina muistimoduuleihin ja sulakkeisiin.
UPS-vara-akut
Jotta virransyöttö jatkuu keskeytymättömänä, UPS-järjestelmän akut on vaihdettava hyvissä ajoin. Vara-akuistamme löytyy aina sopiva ratkaisu akkumoduuliasi varten.