VS-08-RJ45-Q
-
RJ45 connector
1402420
RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA 6.6, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight, color: green
Tuotetiedot
Product type | Data connector (cable side) |
Type | RJ45, IP20 |
Sensor type | Ethernet |
Number of positions | 8 |
Connection profile | RJ45 |
No. of cable outlets | 1 |
Type | RJ45 |
Shielded | yes |
Cable outlet | straight |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | I |
Degree of pollution | 2 |
Rated surge voltage | 330 kV |
330 V | |
Rated current | 1.75 A |
Frequency range | to 100 MHz |
Nominal voltage UN | 48 V |
Nominal current IN | 1.75 A |
Contact resistance | 0.001 Ω (Wire – IDC) |
0.005 Ω (Litz wires – IDC) | |
Transmission characteristics (category) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Transmission speed | 1 Gbps |
Connection technology | |
Connection method | IDC fast connection |
Connection cross section AWG | 26 ... 24 (solid) |
26 ... 24 (7-wire) | |
Conductor cross section | 0.13 mm² ... 0.21 mm² (solid) |
0.14 mm² ... 0.23 mm² (7-wire) |
Signal type/category | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
Width | 13.3 mm |
Height | 17.2 mm |
Length | 55.6 mm |
Color | green |
Flammability rating according to UL 94 | V2 |
Housing material | PA 6.6 |
Contact material | CuSn |
Signal type/category | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
External cable diameter | 4.5 mm ... 8 mm |
External cable diameter | 4.5 mm ... 8 mm |
Wire diameter including insulation | 1.6 mm |
Single wire, cross section | 0.14 mm² 0.23 mm² |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 750 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 70 °C |
Tuotenumero | 1402420 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | ABNAAE |
Tuotekoodi | ABNAAE |
GTIN | 4046356615501 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 12,1 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 12,1 g |
Tullitariffinumero | 85366990 |
Alkuperämaa | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Shielding foil 1417184
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - DIN rail adapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - DIN rail adapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 jack insert 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - DIN rail adapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 jack insert 1419021
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Data cable 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Data cable 1417333
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 connector 1658008
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa