VS-OE-OE-94B/...
-
Data cable
1417333
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG26/7, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: Free entry (0.5 ... 400 m)
Tuotetiedot
| Product type | Data cable by the meter |
| Application | Standard |
| Number of positions | 8 |
| Shielded | yes |
| Transmission medium | Copper |
| Transmission speed | 1 Gbps |
| Signal type/category | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| Cable length | Free entry (0.5 ... 400 m) |
| Ethernet flexible CAT5, 4-pair [94B] | |
| Mittapiirros |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Number of positions | 8 |
| Shielded | yes |
| Cable type | Ethernet flexible CAT5, 4-pair [94B] |
| Conductor structure | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signal line | 26 |
| Conductor cross-section | 4x 2x 0.14 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 0.96 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 6.40 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | water blue RAL 5021 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | Foamed PE |
| Single wire, color | white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown |
| Twisted pairs | 2 cores to the pair |
| Overall twist | 4 pairs for core |
| Optical shield covering | 70 % |
| Insulation resistance | ≥ 500 MΩ*km |
| Loop resistance | ≤ 290.00 Ω/km |
| Wave impedance | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| Nominal voltage, cable | ≤ 100 V |
| Test voltage Core/Core | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Test voltage Core/Shield | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bending radius, fixed installation | 4 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 26 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 51 mm |
| Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
| Flame resistance | according to IEC 60332-1-2 |
| according to CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
| Resistance to oil | in accordance with EN 60811-2-1 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Tuotenumero | 1417333 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF1LEA |
| Tuotekoodi | AF1LEA |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 4 606 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 4 606 g |
| Tullitariffinumero | 85444995 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa