DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65779Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425LR
Hyväksyntätunnus: LR24100022TAVDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40020166Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 1.5 - 16 |
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
Only rigid conductors | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 73.5 A | 1.5 - 16 | |
Only rigid conductors | 690 V | 89.5 A | 1.5 - 25 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |