DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63061Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40013658Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 40 A | 0.2 - 6 | |
Only rigid conductors | 690 V | 50 A | 0.2 - 10 |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 40 A | 0.2 - 6 | |
Only rigid conductors | 690 V | 50 A | 0.2 - 10 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |