DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63061_M1Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
LR
Hyväksyntätunnus: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40013658Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 21 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 28 A | 0.14 - 4 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 21 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 690 V | 28 A | 0.14 - 4 |
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000622UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Hyväksyntätunnus: UL-US-2552444-2Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |