PLC-OPT-125DC/300DC/1
-
Solid-state relay module
2900390
PLC-INTERFACE, integrated solid-state relay, with push-in connection, for mounting on NS 35/7,5 DIN rails, input: 125 V DC, output: 12 - 300 V DC/1 A
Tuotetiedot
Product type | Solid-state relay module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | With integrated solid-state relay |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 03.07.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.75 W |
Standards/regulations | |
Rated insulation voltage | 300 V |
Rated surge voltage | 4 kV |
Nominal input voltage UN | 125 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.1 |
Input voltage range | 100 V DC ... 138 V DC |
Typical input current at UN | 6 mA |
Transmission frequency | 50 Hz |
Designation | Output data |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 12 V DC ... 300 V DC (Partition plate PLC-ATP must be installed for voltages larger than 250 V (L1, L2, L3) between identical terminal points in adjacent modules. Potential bridging is then carried out with FBST 8-PLC... or ...FBST 500...) |
Limiting continuous current | 1 A (see derating curve) |
Voltage drop at max. limiting continuous current | < 500 mV |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection; Varistor |
Connection method | Push-in connection |
Stripping length | 10 mm |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN ferrule) | |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificate | CE-compliant |
UKCA | |
Certificate | UKCA-compliant |
Shipbuilding approval | |
Certificate | TAE0000196 |
Corrosive gas test | |
Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Shipbuilding data | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
Low Voltage Directive | Conformance with Low Voltage Directive |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Tuotenumero | 2900390 |
Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DK62A3 |
Tuotekoodi | DK62A3 |
GTIN | 4046356508933 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 31,77 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 31 g |
Tullitariffinumero | 85364900 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
SCIP | c87b3e2c-cfdf-47d9-9c9d-88b098d67190 |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Single plug-in bridge 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
Edut
Wear-free switching with no contact bounce
Resistant to vibrations and shocks
Protective circuit in input and output
Status indicator
DC voltage outputs up to 300 V DC/1 A
Option of bridging adjacent modules
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa