Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Teollisuusvaatimusten mukainen johdotus

Johdota tehokkaasti

Liitä kaikki automaatiojärjestelmäsi komponentit nopeasti, selkeästi ja virheettömästi.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Koneet ja järjestelmät muuttuvat jatkuvasti monimutkaisemmiksi. Tämän seurauksena myös automaatiojärjestelmän yksittäisten komponenttien johdotukseen kuluva aika lisääntyy. Phoenix Contactin tuotevalikoima tarjoaa kompakteja ratkaisuja, jotka mahdollistavat helpon suunnittelun, asennuksen ja käyttöönoton. Näin säästät huomattavasti aikaa ja rahaa.

Edut

  • Joustavat liitännät: ruuvi-, jousivoima- ja Push-in-liitäntätekniikka
  • Pistoliitettävät komponentit tekevät asennuksesta helppoa
  • Nopeaa ja virheetöntä kalustettujen järjestelmäkaapelien ansiosta
  • Monipuolinen - yleiskäyttöön sopivat komponentit

Tuotevalikoima

Järjestelmäkaapelointien tuotevalikoima  

Komponentit lyhyesti

Sovelluksen vaatimukset määrittävät, mitkä tuotevalikoiman komponentit soveltuvat käyttöön.

Ohjauslaitekohtaisissa järjestelmäkaapeloinneissa on kyse modernista johdotuskonseptista, jossa etuadapterit, järjestelmäkaapelit ja moduulit on räätälöity toisiinsa sopiviksi.

Vastakohtana näille yleismoduulit ovat ohjauslaitteesta riippumattomia ja soveltuvat käytettäväksi erityisesti, kun kytkentäkaapissa on moninapaisilla pistoliittimillä varustettuja automaatiokomponentteja. Näille moduuleille tyypillistä on 1:1-liitäntä. Moduulit mahdollistavat kenttäsignaalien liitännän ruuvi-, jousivoima- tai Push-in-tekniikalla.

Ohjaus- ja käyttöjännitteen jakamiseen voidaan käyttää potentiaalinjakajaa, joka on saatavana useana eri mallina. Eri potentiaalitaso- ja liitinmäärät mahdollistavat joustavan käytön.

Yleisjohdoilla ohjaus- ja signaalitasot yhdistetään nopeasti ja virheettömästi.

Yksilölliset sovellusvaatimukset voidaan toteuttaa asiakaskohtaisilla tuotteilla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Järjestelmäkaapelointi ja ohjaukset