NAT-kytkin 2000

NAT-kytkimet

NAT-reititystoiminnolla varustetut kytkimet yhdistävät kytkennän ja reitityksen vain yhdessä DIN-kiskolaitteessa. Koneissa tai laitteistoissa, joilla on sama IP-osoitealue, verkko voidaan liittää helposti ylemmän tason verkkoon verkko-osoitteen muunnoksen (Network Address Translation, NAT) avulla.

NAT-kytkin kahdella WAN-portilla ja kuudella LAN-portilla

NAT-kytkimen portteja voidaan käyttää yksilöllisesti LAN- tai WAN-portteina.

Erittäin monikäyttöinen

Monikäyttöisessä FL NAT 2000 -kytkimessä on kahdeksan porttia, jotka voidaan jakaa yksilöllisesti LAN- ja WAN-porteiksi. Siten voit ottaa NAT 2000 -kytkimen käyttöön yksinkertaisena NAT-kytkimenä, jossa on yksi WAN-portti ja seitsemän LAN-porttia. Laitteistoon ei tarvitse liittää erikseen lisäkytkintä.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää NAT-kytkintä koneen liittämiseen useisiin ylemmän tason verkkoihin, kuten tuotanto- ja diagnostiikkaverkkoihin. Tälloin voit valita seuraavista NAT-mekanismeista: 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen ja portinsiirto.

Kustannustehokas integrointi ylemmän tason verkkoihin virtuaalisella osoittamisella (NAT)

Jos käytetään samanlaisia koneita identtisellä verkkorakenteella, on jokainen kone konfiguroitava eri verkkoon erikseen. Vain tällä tavalla ne voidaan integroida ylemmän tason tiedonsiirtoverkkoon. Erilaisten NAT-mekanismien ansiosta voit käyttää kaikkia tuotantosoluja saman IP-osoitetilan avulla tarvitsematta konfiguroida koneita yksitellen.

NAT-mekanismit – yleiskuvaus NAT-mekanismit, joita NAT-kytkimemme tukevat

1:1-NAT yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon
Virtuaalinen NAT yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon
IP-tekeytyminen NAT-mekanismi yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon
Portinsiirto NAT-mekanismi yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon
1:1-NAT yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon

Kun 1:1-NAT on käytössä, jokaiselle langattomaan lähiverkkoon liitetylle laitteelle määritetään IP-osoite ylemmän tason verkosta (WAN). Tämän ylemmän tason osoitteen kautta laitetta voidaan käyttää myös WAN-verkosta. Edut: WAN-verkossa ei tarvita reititin- tai yhdyskäytävämääritystä. Tiedonsiirto voi tapahtua sekä LAN- että WAN-verkon kautta, eikä se rajoitu erityiseen protokollaan. Haitat: Jokaiselle LAN-verkkoon liitetylle laitteelle on varattava IP-osoite WAN-verkossa.

Virtuaalinen NAT yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon

Virtuaalinen NAT liittää 1:1-NAT:n virtuaaliseen reititintasoon. Tällä reititintasolla osoite määritetään LAN-verkosta ja siirretään sitten tavallisen reitityksen tapaan virtuaaliselta välitasolta WAN-verkkoon. Edut: WAN-verkosta tarvitaan vain yksi IP-osoite (NAT-liitäntää varten). Haitat: WAN-verkossa reitti on välitettävä (virtuaaliseen) verkkoon ja NAT-WAN-liitäntä määritettävä NextHop- tai yhdyskäytäväosoitteeksi.

IP-tekeytyminen NAT-mekanismi yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon

IP-tekeytymisessä NAT-laite toimii eräänlaisena sijaisena, jotta kaikki LAN-laitteet, joilla on NAT-WAN-liitäntäosoite, voivat viestiä ulospäin. LAN-laitteiden erittely tehdään käyttämällä erilaisia TCP/UDP-portteja. Edut: WAN-osoite tarvitaan vain NAT-laitteelle. WAN-verkossa ei tarvita reititin- tai yhdyskäytävämääritystä. Haitat: Tiedonsiirto WAN-laitteista LAN-laitteisiin on mahdollista vain portinsiirron avulla.

Portinsiirto NAT-mekanismi yhdistettynä tiedonsiirtoverkkoon

Portinsiirron avulla voit käyttää tiettyä LAN-laitteen palvelua WAN-verkosta. Edelleenlähetys haluttuun LAN-laitteeseen tapahtuu kiinteällä TCP/UDP-porttinumerolla varustetun NAT-laitteen WAN-liitännän kautta.

FL NAT -kytkin RSTP- ja MRP-renkaassa

FL NAT 2000 tukee RSTP- ja MRP-redundanssimekanismeja

Redundanssi LAN- ja WAN-verkossa

FL NAT 2000 -kytkimet tukevat LAN- ja WAN-verkoissa redundanssimekanismeja, minkä vuoksi kytkimet toimivat luotettavasti itse laitteistossa ja silloin, kun niitä käytetään laitteiden liittämiseen ylemmän tason verkkoihin.

Voit liittää laitteen redundantisti ylemmän tason WAN-liitäntöihin liittämällä kahdella WAN-portilla varustetun NAT 2000 -kytkimen RSTP-renkaaseen.

LAN-verkossa voit käyttää sekä RSTP:tä että MRP:tä isäntänä tai clientinä koneen osien liittämiseen redundantisti NAT-kytkimeen.

PROFINET-logo

NAT-kytkimet tukevat PROFINET-toimintoja

PROFINET-tuki LAN-verkossa

NAT 2200- ja NAT 2300 -kytkimet voidaan integroida LAN-verkossa täydellisesti PROFINETiin:

  • Integrointi PROFINET-ohjausympäristöihin, kuten TIA tai PC Worx
  • MRP-tuki parantaa käytettävyyttä
  • LLDP topologian tunnistukseen
  • Laitteistoperusteinen PROFINET-priorisointi
  • Laajennettu PROFINETin diagnostiikka

FL NAT 2000 – yleiskuvaus

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Tiedonsiirtonopeus 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps
Hälytyskosketin ei kyllä kyllä
Lämpötila-alue 0...+55 °C -40...+70 °C -40...+70 °C
Kotelointiluokka IP20 IP20 IP20
Syöttöjännite 18–32 V DC 12–57 V DC (redundanttinen) 12–57 V DC (redundanttinen)
NAT-toiminnot 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde) 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde) 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde)
Reititys Staattinen reititys Staattinen reititys Staattinen reititys
Suodatustoiminnot
QoS (Quality of Service) kyllä kyllä kyllä
VLAN kyllä kyllä kyllä
Multicast/IGMP-Snooping kyllä kyllä kyllä
Redundanssi
Rapid Spanning Tree (RSTP) kyllä kyllä kyllä
MRP-Manager/Client ei/kyllä kyllä/kyllä kyllä/kyllä
Fast Ring Detection (FRD) ei kyllä kyllä
Large Tree Support ei kyllä kyllä
Extended Ring -redundanssi 15 ms ei ei ei

FL NAT 2000 – yleiskuvaus

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Hallintatoiminnot
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö kyllä kyllä kyllä
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) kyllä kyllä kyllä
Address Conflict Detection (ACD) kyllä kyllä kyllä
DHCP-palvelin Porttipohjainen Pool-/porttipohjainen, optio 82 Pool-/porttipohjainen, optio 82
Command Line Interface (CLI) kyllä kyllä kyllä
Automaatioprotokollat
PROFINET Conformance Class A B B
PROFINET-laite ei kyllä kyllä
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus kyllä kyllä kyllä
Hyväksynnät - Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo