Takaisin

Factoryline WLAN EPA – tekee laitteista nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia

WLAN EPA käytössä

FL WLAN Ethernet -porttiadapteri on WLAN-teollisuusadapteri, jolla Ethernet-kelpoiset laitteet liitetään edullisesti WLAN-verkkoon. Kompaktiin ja kestävään Ethernet-porttiadapteriin on integroitu valmiiksi langaton moduuli ja antenni. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään Ethernet-kaapelin avulla M12-liitäntätekniikalla automaatiolaitteisiin. Sen ansiosta integrointi omaan sovellukseen on erittäin helppoa.

Nopea ja helppo asennus

FL EPA:n helppo asentaminen  

Helppo asentaa kentällä

Ethernet-porttiadapteri on yksinkertainen ratkaisu, kun yksittäisistä teollisista automaatiolaitteista halutaan tehdä Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään M12-Ethernet-kaapelilla automaatiolaitteisiin.

Edut:

  • Kompakti IP65-moduuli, jossa integroitu antenni
  • M12-liitännät Ethernetiä ja jännitettä varten
  • Helppo asennus kentällä

Helppo ja turvallinen kokoonpano automaattisella konfiguroinnilla

Tilapainike  

Helppo konfigurointi tilapainikkeen ansiosta

Tilapainikkeella voidaan toteuttaa turvallisia kaksipisteyhteyksiä ja pienverkkoja nopeasti ja helposti sekä ilman konfigurointia. Konfigurointi on myös mahdollista suorittaa vaivattomasti verkkoselaimen kautta.

Laajennetut säätömahdollisuudet AT-komennoilla

FL EPA 2  

FL EPA 2:n helppo konfigurointi ja ohjaus

WLAN EPA-moduuli voidaan konfiguroida automaattisesti helpoilla AT-komennoilla ohjauksen kautta tai sitä voidaan ohjata käytön aikana. Tämä liitäntä on hyödyllinen myös langattomien yhteyksien diagnostiikkaan.

Yleistä: FL EPA

Ominaisuudet

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN-standardit

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset)

2.4 GHz, kanava 1-11
5 GHz: kanava 36-140 (client)
5 GHz: kanava 36-48 (tukiasema)

2.4 GHz, kanava 1-11
5 GHz: kanava 36-140 (client)
5 GHz: kanava 36-48 (tukiasema)

Maks. siirtonopeus (brutto)

54 Mb/s

54 Mb/s

Maks. tiedonsiirtonopeus (netto)

< 20 Mb/s

< 20 Mb/s

KäyttötavatClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Mikrotukiasema)
Wireless Bridge kahden FL EPA:n välillä
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Mikrotukiasema)
Wireless Bridge kahden FL EPA:n välillä

Maksimaalinen lähetysteho

2,4 GHz: 17 dBm (sis. antennit)
5 GHz: 15 dBm (sis. antennit)

2,4 GHz: 17 dBm (sis. antennit)
5 GHz: 15 dBm (sis. antennit)

Antennien lukumäärä

1 (sisäinen)

1 (ulkoinen) RSMA-liitäntä

Suojausluokka asennettuna

IP65IP65

Ympäristön lämpötila (käyttö)

-30 °C … +65 °C

-30 °C … +65 °C

Jännitteensyöttö

9–30 V DC, maks. 1,7 Watt

9–30 V DC, maks. 1,7 Watt

Erityispiirteet

Kahden langattoman yhteyden taulu: WLAN ja Bluetooth

Kahden langattoman yhteyden taulu: WLAN ja Bluetooth

Tästä pääset Ethernet-verkoille tarkoitettuihin teollisuuden WLAN-tuotteisiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260