Ohjelmistot

Ohjelmistot

Helppo ja tehokas

Hyödynnä innovatiiviset ohjelmistoratkaisut – ne sopivat täydellisesti Phoenix Contactin laitteisiin.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • Suunnittelu- ja merkintäohjelmisto
    Suunnittelu- ja merkintäohjelmisto

    Suunnittelu- ja merkintäohjelmistolla on keskeinen tehtävä merkinnöissä. Ohjelmisto on tarkoitettu kaikille tulostusjärjestelmille.

  • Suunnittelu ja projektisuunnittelu
    Suunnittelu ja projektisuunnittelu

    Kaksi toisiinsa soveltuvaa ohjelmistotyökalua tukevat suunnittelun ja projektisuunnittelun aikana.

  • Toimintomoduulit
    Toimintomoduulit

    Toimintomoduuleja, joiden avulla voit integroida monimutkaisia toimintoja joustavasti ja taloudellisesti ohjausohjelmaan.

  • Verkonhallintaohjelmisto
    Verkonhallintaohjelmisto

    Monipuolisia, suorituskykyisiä ohjelmistotuotteita automaatiojärjestelmän ohjaukseen ja hallintaan.

  • Visualisointi
    Visualisointi

    Ohjelmisto automaatiojärjestelmien monipuoliseen visualisointiin. Sopii HMI-laitteille ja teollisuus-PC:ille.

Hae kohteesta Ohjelmistot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ohjelmisto on avain tehokkaaseen automaatioon. Phoenix Contactilta on saatavana ohjelmistoja projektisuunnittelusta laitteiston käyttöön. Kaikki tuotteet sopivat täydellisesti yhteen ja vakuuttavat innovatiivisilla toiminnoilla sekä helpolla ja vaivattomalla käytöllä.

Edut

  • Ajan säästöä - vähemmän suunnittelutyötä yhteensopivilla ohjelmistotyökaluilla
  • Vähemmän virheitä automaattisten toimintojen ansiosta
  • Nopea käyttöönotto simulaatiolla ja diagnostiikalla
  • Korkea laitteistokäytettävyys nopealla vianhaulla tehokkaiden diagnostiikkatyökalujen avulla

Räätälöidyt ratkaisut

Kaikkien koneenrakennusvaiheiden ohjelmistokatsaus  

Jokaiseen käyttöön sopiva ohjelmisto

Käytä ohjelmistoja kaikissa koneenrakennuksen vaiheissa. Meiltä löydät ohjelmistotyökalut ja -kirjastot sekä liitännät ja ajurit teolliseen automaatioon.  

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa