Koestuspistokejärjestelmä

Koestuspistokejärjestelmä

Helppo ja turvallinen koestus

FAME-koestusjärjestelmä helpottaa energiatekniikan kytkentälaitteiden säännöllisiä tarkastuksia.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Koestuspistokejärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FAME on innovatiivinen ja modulaarinen koestusjärjestelmä kaikille mittaus- ja koestustehtäville keski- ja suurjännitteisten kytkentälaitteiden verkkosuojaustekniikassa. Manuaaliset koestustehtävät voidaan nyt suorittaa automaattisesti, turvallisesti ja aikaa säästäen.

Edut

  • Helppo ja aikaa säästävä kytkentätoimenpiteiden toiminnallisen yhdistelmän ansiosta
  • Maksimaalista turvallisuutta virtamuuntajan edeltävällä ja automaattisella oikosululla
  • Taloudellisuutta käyttötarkoituksen mukaisella, modulaarisella rakenteella ja standardoitujen lisätarvikkeiden käytöllä
  • Kompaktit koestusliitinrimat ja epäkeskisesti asennetut koestusrasiat säästävät tilaa
  • Joustava seinä- tai asennuskiskoasennuksen vapaalla valinnalla ja standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden käytöllä
  • Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan takia
  • Selkeä suuripintaisilla merkintämahdollisuuksilla ja varmasti tunnistettavilla kytkentätiloilla

Oikea ratkaisu jokaiseen tehtävään

Yhä useampia kytkentälaitteita ja liitäntöjä pitää tarkastaa säännöllisesti. Se vie aikaa ja on kallista. FAME-koestusjärjestelmä mahdollistaa näiden lisätöiden suorittamisen aikaa ja kustannuksia säästäen. Se kokoaa kompleksit kytkennät automaattisesti koestuslohkossa. Tuloksena on paras käytettävyys ja maksimaalinen turvallisuus.
 

Koestuspistokejärjestelmät vertailussa
FAME on saatavana viidessä versiossa. Valitse sovellukseesi parhaiten sopiva ratkaisu.

  • FAME 1
    Koestuspistokejärjestelmä, jossa käyttöpistoke ja muuntimen oikosulku koestusrimassa.
  • FAME 2
    Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestuspistokkeessa.
  • FAME 3 ja FAME 3 SL
    Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestusrimassa.
  • FAME RACK
    Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestusrimassa.

Turvallinen kaapelien vienti koestusrimoihin

Turvallinen johtimien vienti FAME-koestuspistokejärjestelmään kytkentäkaapin ovessa  

Turvallinen johtimien vienti FAME-koestuspistokejärjestelmään kytkentäkaapin ovessa

Koska suoja- ja ohjauslaitteisiin pitää valvontaa ja käyttöä varten päästä käsiksi ulkokautta, ne asennetaan oveen. Siksi eräät turva- ja ohjaustekniikan laitteet sekä koestusrimat (esim. FAME) kiinnitetään kytkentäkaapin oveen.

Näin säästetään lisäksi tilaa kytkentäkaapissa. Phoenix Contactin kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS tekee näiden komponenttien johdotuksesta entistäkin helpompaa ja joustavampaa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260