Koestuspistokejärjestelmä, jossa käyttöpistoke ja muuntimen oikosulku koestusrimassa.

Koestuspistokejärjestelmä käyttöpistokkeella

Koestustehtävien optimointi

FAME 1 kokoaa koestustehtävät yksittäisiin lohkoihin.

Takaisin: Koestuspistokejärjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Koestuspistokejärjestelmä, jossa käyttöpistoke ja muuntimen oikosulku koestusrimassa.

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FAME 1 yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimen kompleksit kytkennät yksittäisiin, kompakteihin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmä käyttää sulkeutuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoke on tarpeen normaalikäytössä. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Edut

  • Muuntimen automaattinen oikosulku ennen koestusta ja kosketussuojattu muotoilu varmistavat maksimaalisen turvallisuuden
  • Konfiguroitava oikosulkusilloitus koestusrimassa standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden avulla
  • Turvallinen käyttö käyttöpistokkeen lukituksella ja kaksinkäsinkäytöllä
  • Täyttää lisäksi kaikki itäeurooppalaiset vaatimukset koestuspistokejärjestelmälle, jossa on käyttöpistoke ja muuntimen oikosulku koestusrimassa
  • Huoltovapaa ruuviliitäntä Reakdyn-menetelmän ansiosta
  • Yhteensopiva olemassa olevien koestusjärjestelmien seinämäaukon kanssa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260