Kuorinta- ja puristusautomaatit – kaksi toimintoa yhdessä laitteessa

Kuorinta- ja puristusautomaatit

Kaksi toimintoa yhdessä laitteessa: Pienikokoinen CF 3000 -kuorinta- ja puristusautomaatti suorittaa koko johtimen valmistelun nopeasti ja turvallisesti vain yhdessä työvaiheessa. Se käsittelee nauhatavarana saatavia pääteholkkeja. Käytä suuremmassa käyttötarpeessa vankkaa CF 1000 -automaattityökalua. Liikuteltavalla kuorinta- ja puristusautomaatilla johtimen viimeistelyyn kuluu vain kaksi sekuntia.

Edut

  • Plug & Play – helppo käyttöönotto
  • Lyhyet syklit toisiinsa sovitettujen osaprosessien ansiosta
  • Nopea poikkipinnan vaihto modulaarisen rakenteen ansiosta
  • CRIMPHANDY säästää aikaa jopa 75 % yhdistettyjen työvaiheiden ja erittäin helpon käytön ansiosta
Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000 Kompakti ja kannettva – nauhatavaralle

Valitse mobiiliin käyttöön kompakti kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000. Tällä laitteella voidaan käsitellä nauhamuodossa olevia johdinholkkeja, joiden poikkipinta on 0,25–2,5 mm², nopeasti ja turvallisesti. Johdin kuoritaan ja siihen puristetaan pääteholkki vain yhdessä työvaiheessa.

Vain minuutissa säädät automaatin toiseen poikkipintaan. Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000:n kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa käytön myös vaihtuvilla työpaikoilla.

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000 suurille määrille

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000 Lujatekoinen ja kiinteä laite irtotavaralle

Vakaa ja kestävä kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000 on tarkoitettu eristetyillä johdinpääteholkeilla varustettujen johtimien massakäsittelyyn, kun poikkipinta on enintään 10 mm².

Johdin kuoritaan ja siihen puristetaan pääteholkki vain yhdessä työvaiheessa. Tällä automaatilla voidaan käsitellä jopa 1 200 johdinta tunnissa. Sen modulaarirakenne mahdollistaa nopean poikkipinnan vaihdon. Integroitu laskuri antaa yleiskuvan määristä.

Kuorinta ja puristus kahdessa sekunnissa kannettavalla kuorinta- ja puristusautomaatilla

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti Kuorinta ja puristus alle kahdessa sekunnissa

Perinteiseen johtimen käsittelyyn kuuluu kaksi työvaihetta, kaksi työkalua, ja siihen kuluu paljon aikaa. Kannettava kuorinta- ja puristusautomaattimme CRIMPHANDY mullistaa tämän prosessin: vain yksi työkalu, vain yksi työvaihe ja jopa 75 prosentin ajansäästö.

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti on käsikäyttöinen automaattityökalu johtimien kuorintaan ja pääteholkkien puristukseen yhdessä työvaiheessa, johon kuluu alle kaksi sekuntia. Automaattiset valvontatoiminnot takaavat tasaisen korkealaatuiset puristustulokset.

Johdinta käsitellään kannettavalla kuorinta- ja puristusautomaatilla
Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti näyttää virheilmoituksen LEDin avulla
Kannettavasta kuorinta- ja puristusautomaatista on poistettu akku
Punaisella merkittyjä eristettyjä pääteholkkeja on kannettavan kuorinta- ja puristusautomaatin avoimessa lippaassa
Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti, jossa on keräyssäiliö eristejäämille
Johtimien katkaisu CRIMPHANDY CUTTERilla
Johdinta käsitellään kannettavalla kuorinta- ja puristusautomaatilla

Automaattinen kuorinta- ja puristustoiminto helpottaa laitteen käyttöä: käsittelemätön johdin ohjataan sisään, kuoritaan ja puristetaan automaattisesti – valmista.

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti ilmoittaa toimintatilansa aina selkeästi värillisillä LED-valoilla. Ainoat käyttöelementit ovat laitteen päälle- ja poiskytkentää sekä laitteen alkutilaan palautusta varten.

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti näyttää virheilmoituksen LEDin avulla

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti on varustettu kapasitiivisilla antureilla, jotka mittaavat sisään vietyjen johtimien poikkipintoja. Sopimaton johdin tunnistetaan automaattisesti, ja virheellinen puristus estetään luotettavasti. LED-valo ilmaisee virheen.
Taatusti laadukkaat puristukset. Neliönmuotoista puristusta voidaan käyttää kaikissa kytkentäpisteissä ja liitinurissa. Vetolujuus ylittää standardien vaatimukset.

Kannettavasta kuorinta- ja puristusautomaatista on poistettu akku

Laitteiden kaapelit tai letkut eivät saa rajoittaa työskentelyä kytkentäkaapissa tai sen luona. Kannettavassa kuorinta- ja puristusautomaatissa on tehokas, helposti vaihdettava litiumionipolymeeriakku, joka riittää jopa 2 000 puristukseen. Siten tämä kannettava, käsikäyttöinen automaatti on käyttövalmis usean päivän ajan. Sen mukana toimitettava pikalatauslaite lataa akun täyteen tunnissa.

Punaisella merkittyjä eristettyjä pääteholkkeja on kannettavan kuorinta- ja puristusautomaatin avoimessa lippaassa

Kannettavassa kuorinta- ja puristusautomaatissa on integroitu säiliö nauhamuotoisille pääteholkeille. Automaattisen syötön ansiosta johtimia voidaan puristaa monta peräkkäin tauotta.

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti, jossa on keräyssäiliö eristejäämille

Kannettavassa kuorinta- ja puristusautomaatissa on helposti irrotettava keräyssäiliö eristejäämille. Se takaa siistin työympäristön. Näin laitetta voidaan käyttää kytkentäkaapissa.

Johtimien katkaisu CRIMPHANDY CUTTERilla

CRIMPHANDY CUTTER katkaisee 0,5–1,5 mm² johtimet helposti ja oikeaan pituuteen. Kätevän leikkurin asentaminen suoraan CRIMPHANDY-automaattiin käy nopeasti ja vaivattomasti.

CRIMPHANDY nopeaan johtimien käsittelyyn

Hyödy käsityökalun kannettavuudesta ja automaattityökalun tehokkuudesta CRIMPHANDYn avulla.
Opetusvideosta löydät vaiheittaiset ohjeet kannettavan kuorinta- ja puristusautomaatin käyttöönottoon ja käyttöön.