Fjernkontrol med radiosystemer

Fjernkontrol med radiosystemer

Trådløst og effektivt

Oplev mulighederne: fra Bluetooth til WLAN, fra serielle data til I/O-signaler.

Med radiosystemet Radioline kan data og signaler overføres over afstande på flere kilometer. For fjerntilslutningsteknologien betyder dette et pålideligt og omkostningsattraktivt alternativ til nye kabelveje, frem for alt ved oprettelse af nye anlægsdele eller til anvendelse af defekte kommunikationskabler. Radiomodulerne har forskellige grænseflader og fungerer således som gateway mellem lokale sensorer og aktuatorer på processtationen og kontrolcentralen.

Dine fordele

  • Enkel og hurtig idriftsættelse uden programmering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller netværksforbindelser (stjerne, mesh)
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler pr. station via DIN-skinne busforbinder (forenelig med Hot-Swap)
  • Indstillelige datahastigheder for radiogrænseflader
  • 128 bit-datakryptering (AES)

Radiolines indlysende fordele:

  • Enkel og hurtig idriftsættelse uden programmering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller netværksforbindelser (linje, stjerne, mesh)
  • Modulær stationsopbygning med op til 32 I/O­-moduler pr. station via DIN­-skinne busforbinder
  • Overførsel af I/O-signaler og serielle data
  • Trådløs Trusted Wireless-­teknologi
  • Kan kombineres med RS­-485­-stationer

I/O-udvidelsesmodulernes indlysende fordele:

  • Enkel I/O-mapping over føringshjulet uden programmering
  • Enkel moduludskiftning også under drift (forenelig med Hot-Swap)
  • Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
  • Udvidet temperaturområde: ­-40 °C til +70 °C
Signalfordeling i netværket (I/O-mapping)  

Signalfordeling i netværket (I/O-mapping)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service