Anvendelsesområder

Anvendelsesområder

Teknologisk førende strømforsyninger

Således anvendes de.

Med vores omfattende knowhow tilbyder vi strømforsyningsløsninger med produkter af teknologisk høj kvalitet til alle applikationer og forskellige brancher. Du kan forsyne dine anlæg og maskiner pålideligt og sikre dine forbrugere mod forsyningsudfald med vores strømforsyninger. Med redundansmodulerne kan du desuden maksimere rådighedstiden af redundant drevne strømforsyninger, og du kan tilpasse signalniveauer og kendelinjer individuelt til anlæggets behov via den integrerede NFC-grænseflade.

I de følgende eksempler på anvendelse kan du se, hvordan Phoenix Contact bidrager til maksimal rådighed over dine anlæg og maskiner.

ACB Technology – aktivt redundansmodul til maksimal oppetid for anlægget

Aktivt redundansmodul med ACB Technology  

ACB Technology fordobler levetiden

I anvendelser med høje krav til driftssikkerhed er det nødvendigt med redundante strømforsyningsløsninger, så udfald af en netdel ikke fører til, at anlægget står stille. Pga. asymmetriske forhold er det ofte kun én netdel, der forsyner belastningen alene, mens den anden arbejder i tomgang. Det fører til en termisk belastning af den forsynende netdel og dermed til hurtig ældning. Hvis netdelen kun drives med det halve af mærkestrømmen, er den termiske belastning tydeligt ringere.

ACB Technology i QUINT ORING-modulerne sørger for en symmetrisk belastning af strømforsyningerne og dermed for en dobbelt så lang levetid for det redundante system.

IQ Technology – intelligent UPS-system for maksimal oppetid for anlægget

UPS-system med IQ Technology  

Et skridt foran med IQ Technology

Hvis en industri-pc skal forsynes universelt med 24 V DC, buffer UPS'en med 3,4 Ah ved en traditionel løsning under normale betingelser 24 V DC/5A i 20 minutter. Ladetilstand, effektivitet og resterende driftstid kendes ikke.

Med den intelligente UPS med IQ Technology kan du derimod til hver en tid sikre forsyningens stabilitet ved optimal udnyttelse af energilageret. Den registrerer alle relevante tilstande af energilageret: Den intelligente batteristyring kender den tilsluttede energihukommelses aktuelle ladetilstand og beregner deraf den tilgængelige resterende driftstid. QUINT UPS'en fortæller, om buffertiden virkelig stadig er 20 minutter. Så snart en indstillelig grænseværdi er nået, eksekveres en advarselsmeddelelse over den potentialfrie relækontakt, via software eller direkte på overordnede styringer.

NFC til individuel parametrering

Parametrering af en QUINT POWER-strømforsyning (via NFC)  

Individuelt tilpasset strømforsyning gennem parametrering via NFC

Hver anvendelse er individuel og behøver en individuel strømforsyning for at give maksimal oppetid for anlægget. Phoenix Contact tilbyder med QUINT POWER nu den første individuelle strømforsyning i verden, som efter ønske også kan leveres forkonfigureret.

For at alle maskiner og anlæg kan forsynes pålideligt med strøm, kan den nye strømforsyning justeres fleksibelt. Signalniveauer og kendelinjer kan tilpasses individuelt til anlæggets behov via den integrerede NFC-grænseflade. Er strømforsyningen allerede parametreret bare én gang, kan du nemt overføre værdierne med app'en eller software på andre enheder.

SFB Technology – høj oppetid for anlægget med QUINT POWER

QUINT POWER med SFB Technology  

Økonomisk selektiv sikring med SFB Technology

Strømforsyninger skal være i stand til kortvarigt at levere det mangedobbelte af mærkestrømmen for at kunne udløse standard-automatsikringer magnetisk og dermed hurtigt.

En strømforsyning (24 V/20 A) forsyner en styring og tre andre belastninger. Hver enkelt strømvej, bestående af 25 m lange kobberledninger (tværsnit 2,5 mm2), er sikret vha. en automatsikring (6 A / B-karakteristik). Hvis der sker en kortslutning, leverer 20 A-netdelen kortvarigt 6 gange mærkestrømmen over SFB-teknologien, altså maks. 120 A. Effektafbryderen udløser med 10 gange mærkestrømmen i det magnetiske område sin strømkendelinje på 3 til 5 ms. De andre forbrugere arbejder videre, styringen forsynes gennemgående med 24 V DC og kører videre på trods af kortslutningen.