Kombiafleder type 1+2

Lynstrømsafleder

Sikker ved lynudladninger

Beskyt effektivt dine installationer mod skader ved lynudladning med vores kombiafledere type 1+2.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Kategorier

Søg i Kombiafleder type 1+2

Vis alle produkter i denne kategori

Ved lynudladninger eller direkte lynnedslag giver vores kombiafledere type 1+2 den bedste beskyttelse til dine installationer. I hovedfordelingen i lavspændingssystemer afledes selv høje lynstrømme sikkert til jord med vores effektive lynstrømsafledere.

Dine fordele

  • Optimal lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse med vores effektive og netfølgestrømsfrie kombiafledere type 1+2
  • Et maksimum af anlægsoppetid som følge af en høj følgestrøms-elimineringsevne
  • Hold dig konstant informeret om aflederens status vha. optisk, mekanisk statusvisning og fjernmeldekontakt
  • Vedligeholdelsesvenlig, da beskyttelsesenhederne kan indstikkes

FLASHTRAB SEC – vores superstærke kombiafledere

Effektive kombiafledere type 1+2  

Kombiafleder type 1+2 – FLASHTRAB SEC

Med en maksimal afledningsevne i en minimal konstruktion – og det til vedvarende spændinger op til 440 volt. Vores gnistgab i kombiaflederne type 1+2 er yderst effektive takket være netfølgestrømsfri teknologi. Dette øger levetiden for kombiaflederne type 1+2 og nedsætter samtidigt belastningen af installationen i dit anlæg.

Et overblik over de fortræffelige egenskaber:

  • Netfølgestrøms- og lækstrømsfrit gnistgab
  • Lavt beskyttelsesniveau
  • Egnet til anvendelse foran elmålere
  • Høj lynprøvestrøm og høj afledningsevne
  • Ideel til brug i lynbeskyttelsesklasserne I / II

POWERTRAB

Kombiafleder type 1+2 POWERTRAB PWT på bæreskinne  

POWERTRAB PWT – kombiaflederen type 1+2 til barske industrielle omgivelser

De robuste kombiafledere type 1+2 med en isolationsmærkespænding på 800 V AC og en afledningsevne på 35 kA pr. kanal er særdeles velegnede til barske industrielle omgivelser. Den modstandsdygtige huskonstruktion, chokværdier på 25 g samt en vibrationsfasthed på 5 g gør, at denne kombiafleder type 1+2 er selvskrevet til  f.eks. vindenergianlæg. Statusvisningen i flere trin gør det muligt at opdage forskader som følge af overspændingshændelser.

  • Høj isolationsmærkespænding
  • Høj chok- og vibrationsstyrke
  • Statusvisning i flere trin
  • Anvendelse i barske industrielle omgivelser

VALVETRAB MS T1/T2

Kombiafleder type 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 på bæreskinne  

Varistorbaseret kombiafleder type 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

De varistorbaserede kombiafledere type 1+2 giver en afledningsevne på 12,5 kA pr. kanal med en lav restspænding. De opfylder kravene til lynbeskyttelsesklasserne III og IV. Tilbagevendende kontroller foretager du hurtigt og nemt takket være stikbar opbygning.

  • Basisbeskyttelse til alle gængse anvendelser
  • Lavt beskyttelsesniveau
  • Egnet til anvendelse i lynbeskyttelsesklasserne III / IV
  • Omfatter produkter til beskyttelse af fotovoltaikanlæg

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk