Forskellige værktøjsautomater til lederbearbejdning i form af skæring, afisolering og crimpning

Værktøjsautomater til ledningskonfektionering

Vores værktøjsprogram byder på effektive værktøjsautomater til skæring, afisolering og crimpning. Automatisér disse tre deltrin i dine produktionsprocesser allerede ved små og mellemstore mængder. Med værktøjsautomaterne til nøjagtig og hurtig bearbejdning af ledninger og ledere får du en konsekvent høj kvalitet af arbejdsresultaterne.

Dine fordele

  • Præcis og hurtig bearbejdning af forskellige ledermaterialer
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Intuitiv betjening over display, drejeknapper eller nummertaster
  • Robuste og holdbare værktøjsautomater ved brug af komponenter med lav slitage

Værktøjsautomater til effektiv lederbearbejdning

Skæring, afisolering og crimpning: Øg din effektivitet i bearbejdningen af ledere med vores værktøjsautomater ved at automatisere disse tre undertrin. Kombinationen af funktionalitet, kvalitet og hurtige opsætningstider giver høj fleksibilitet med arbejdsresultater af konstant høj kvalitet. Vores værktøjsautomater til præcis og hurtig behandling af ledere og ledninger kan let tages i brug takket være den intuitive betjening. Takket være det robuste design og brugen af ​​slidstærke komponenter har værktøjsautomaterne en lang levetid og kræver kun lidt vedligeholdelse.

Afkortningsautomat

Afkortningsautomat CUTFOX 10

Automatiske skære- og afkortningsautomater

Spar tid ved ledningsforberedelse: Med vores afkortningsautomat kan du skære ledere op til 10 mm² og ledninger op til 8 mm i diameter automatisk og med millimeters nøjagtighed. Den hurtige og intuitive indtastning af længde og mængde udelukker fejlbetjening. Vores værktøjsautomat indstiller diameteren automatisk.

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Automatisk indstilling af diameter via fjedersystem
  • Komfortabel dataovertagelse, f.eks. fra Microsoft Excel
Afisoleringsautomat

Afisoleringsautomat WF 1000

Afisoleringsautomater

Fra standard-PVC- til problematiske teflon-isoleringer: Med vores afisoleringsautomater afisoleres hver leder pålideligt og ens hver gang.
Den kompakte værktøjsautomat muliggør automatisk afisolering af ledere på op til 6 mm² og ledninger på op til 6 mm i diameter.

  • Intuitiv indstilling af afisoleringsmål via display og drejeknapper
  • Tidsbesparelse på grund af hurtig afisolering med en cyklustid på kun 0,3 sekunder
  • Bearbejdning af problematiske isoleringer med speciel bladgeometri
  • Ingen beskadigelse af isoleringen, da klemmekraften indstilles automatisk til aftrækningskraften
Crimpautomat

Crimpautomat CF 500

Crimpautomater

Strømlin dine arbejdsgange med vores kompakte crimpautomat. Fra terminalrør til koaksiale forbindere: Takket være den store pressekraft og den enkle, hurtige udskiftning af pressekæber er værktøjsautomaten egnet til crimpning af forskellige muffetyper og størrelser.

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Høj grad af fleksibilitet takket være udskiftelige pressekæber
  • Nem udløsning af crimpprocessen ved hjælp af fodkontakt
Afisolerings- og crimpautomat

Afisolerings- og crimpautomat CF 3000

Afisolerings- og crimpautomater

Reducér dine bearbejdningstider med vores værktøjsautomater til afisolering og crimpning. På kun et sekund og i én arbejdsgang får du en ren konfektioneret ledning. Til mobil anvendelse kan du bruge vores kompakte afisolerings- og crimpautomat CF 3000. Med dette apparat bearbejdes løse terminalrør i båndvareudgave hurtigt og sikkert.

  • Hurtigt tværsnitsskifte takket være modulær opbygning
  • Lav cyklustid, da delprocesserne er afstemt efter hinanden
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
Mobil afisolerings- og crimpautomat

Mobil afisolerings- og crimpautomat

Mobil afisolerings- og crimpautomat

Vores mobile afisolerings- og crimpautomat er den mindste værktøjsautomat og er ideel til effektiv lederbearbejdning direkte ved eller i styretavlen. Med vores mobile håndautomat tager det kun to sekunder at konfektionere dine ledninger. Crimphandy afisolerer, monterer terminalrør og presser sammen i en arbejdsgang.

  • Op til 75 % tidsbesparelse ved sammenlægning af arbejdsgange og gennem særligt nem betjening
  • Konsekvent kvalitet i arbejdsresultaterne gennem automatiske overvågningsfunktioner
  • Ubegrænset mobil indsats gennem batteridrift og forrådsmagasin
Brochure: TOOLS
Altid det rigtige værktøj

Et overblik over vores sortiment: Denne brochure giver dig omfattende information og tekniske data om vores håndværktøj, værktøjsautomater, terminalrør og tilslutningsstik.

Til brochuren
Forsidebillede af produktbrochuren TOOLS