Systemkabling til kontrollere

Industriel fortrådning

Effektiv fortrådning

Forbind automatiseringssystemets komponenter hurtigt, overskueligt og fejlfrit.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Styringsspecifik systemkabling
    Systemkabling

    VARIOFACE-systemkablingen kobler fieldniveauet til styringen – enkelt og fejlfrit, da forbindelserne er stikbare.

  • Universelle kabler
    Universelle kabler

    Universelle kabler forbinder automatiseringsenhed og moduler hurtigt og fejlfrit.

  • Universelle moduler
    Universelle moduler

    Universelle moduler forbinder forskellige tilslutningsstik 1:1 med skrue- og fjederkraftklemmer.

Søg i Systemkabling til kontrollere

Vis alle produkter i denne kategori

Maskiner og anlæg bliver stadig mere kompakte i dag. Det medfører, at også fortrådningsforbruget for et automatiseringssystems enkelte komponenter bliver mere omfattende. Produktprogrammet fra PHOENIX CONTACT tilbyder kompakte løsninger, som muliggør en enkel planlægning, montering og ibrugtagning. Dermed spares tid, og omkostningerne reduceres væsentligt.

Dine fordele

  • Fleksible tilslutninger: Skrue-, fjederkraft- og Push-in tilslutningsteknik
  • Montagevenlig, da komponenterne er stikbare
  • Hurtigt og fejlfrit pga. konfektionerede systemkabler
  • Alsidig takket være universelt anvendelige komponenter

Produktprogrammet

Produktprogram systemkabling  

Overblik over komponenterne

Kravene til opgaven afgør, hvilke komponenter fra produktprogrammet der kan anvendes.

Ved den styringsspecifikke systemkabling er der tale om et moderne fortrådningskoncept, hvor frontadapter, systemkabler og moduler er specielt tilpasset hinanden.

I modsætning til dette er universelle moduler styringsuafhængige og er især velegnede, når der er automatiseringskomponenter med mangepolede tilslutningsstik i styreskabet. Karakteristisk for disse moduler er 1:1-forbindelsen. Modulerne muliggør en ordnet tilslutning af fieldsignaler til skrue-, fjederkraft- eller Push-in teknik.

Til opdeling af styre- eller driftsspændingen kan potentialstik bruges, som fås i flere udgaver. En fleksibel anvendelse er mulig takket være det forskellige antal potentialniveauer og tilslutningsklemmer.

De universelle kabler forbinder styre- og signalniveau hurtigt og fejlfrit.

Individuelle applikationskrav kan realiseres med kundespecifikke produkter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding