VFC-PT/FLK14/PLC
-
Overgangsmodul
1278798
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-overgangsmodul til systemkabling med Push-in fronttilslutninger til 8 kanaler og ekstra plus- og minuspotentialklemmer til 3-leder-initiatortilslutning, poltal: 14, modulbredde: 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltal | 14 |
| Antal kanaler | 8 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-kort | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-kort | 1746 OB 32 |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| Understøttet styring: GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Understøttet styring: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Understøttet styring: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-kort | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Understøttet styring: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passende I/O-kort | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Understøttet styring: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP | |
| Passende periferi-modul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 28 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Højde | 127,2 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Højde | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1278798 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2171 |
| Produktnøgle | DK2171 |
| GTIN | 4063151475550 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 81 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 96 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
FLKM 20-PA-ET200SP - Frontadapter 1099751
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabler 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabler 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Mærkestrimler 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabler 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabler 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabler 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabler 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabler 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabler 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabler 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabler 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabler 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabler 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabler 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabler 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabler 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabler 2302447
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabler 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabler 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabler 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabler 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabler 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabler 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabler 2304487
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabler 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabler 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabler 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabler 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabler 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabler 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabler 1369909
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kabler 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabler 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kabler 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kabler 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kabler 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kabler 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kabler 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kabler 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kabler 2305787
Dine fordele
Hurtig, overskuelig og fejlfri fortrådning takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
Reduktion af pladsbehovet i styretavlen med op til 60 % sammenlignet med traditionelle løsninger, takket være det innovative design med 19 mm indbygningsbredde
Plug-and-Play-tilslutning til remote I/O- og fieldniveau med det omfattende systemkablingsprogram fra Phoenix Contact
Optimal understøttelse af din decentrale periferi, takket være en høj grad af fleksibilitet og den smalle konstruktion
Optisk og haptisk passende til moderne remote I/O-systemer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre