FLKM 20-PA-ET200SP
-
Frontadapter
1099751
VARIOFACE-frontadapter til Siemens SIMATIC® ET200SP, med en 20-polet FLK-/IDC-stiftdel, kan tilsluttes maks. 16 kanaler
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spændingsforsyning via IDC/FLK) | ≤ 2 A |
| Strøm (Spændingsforsyning via Push-in tilslutning) | ≤ 8 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP | |
| Passende basisenhed | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| 6ES7193-6BP00-2BA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0BA1 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-2DA0 | |
| 6ES7193-6BP00-0DA1 | |
| Passende periferi-modul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
| 6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH00-0AA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 18 |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 20 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 3 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Deling | 3,81 mm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 14,9 mm |
| Højde | 52,95 mm |
| Dybde | 48,99 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Recognized |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Stikmontage |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Monteringsvejledning | Efter montering danner frontadapter og terminalblok en enhed, der ikke længere kan adskilles! |
| Varenummer | 1099751 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK231S |
| Produktnøgle | DK231S |
| GTIN | 4055626950181 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 28 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 30 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabler 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabler 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabler 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabler 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabler 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabler 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabler 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabler 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabler 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabler 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabler 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabler 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabler 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabler 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabler 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabler 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - Kabler 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - Kabler 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - Kabler 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - Kabler 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - Kabler 1685594
-
FLKM 20 - Overgangsmodul 2281047
-
FLKMS 20/16IM - Overgangsmodul 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Overgangsmodul 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - Overgangsmodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Overgangsmodul 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2299660
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre