cUL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
V8-adapter til 8 x RIF-1 relæsokkel, styring: PLC-systemkabling af udgangskort, tilslutning 1: Push-in-tilslutning 4x, tilslutning 2: IDC/FLK-stiftdel 1x 14-polet, tilslutning 3: Stiktilslutning, antal kanaler: 8, styrelogik: pluskoblende
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Poltal | 14 |
| Antal kanaler | 8 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 30 V DC |
| Beskyttelseskobling | Forsyning; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Signalniveau; Friløbsdiode pr. kanal | |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 1 A (pr. signalledning) |
| Total strøm spændingsforsyning maks. | 3 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (Funktionsisolation) |
| Understøttet styring SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| Understøttet styring SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| Understøttet styring ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Understøttet styring ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-kort | 1771 OBN |
| Understøttet styring ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-kort | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-kort | QY81P |
| QY82P | |
| Understøttet styring SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Understøttet styring ABB S800 I/O | |
| Passende I/O-kort | DO810 |
| DO840 | |
| Understøttet styring EMERSON DeltaV | |
| Passende I/O-kort | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Understøttet styring GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
| Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passende I/O-kort | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Statusvisning | LED gul / pr. kanal |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Mål på vare | |
| Bredde | 130,4 mm |
| Højde | 31,9 mm |
| Dybde | 38,13 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Isolationsmateriale kapsling | PA |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| UL, USA | |
| Mærkning | UL 508 Recognized |
| CSA | |
| Mærkning | CSA-C22.2 No. 14-13 |
| CSA-C22.2 No. 158-10 | |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringsvejledning | Stikbar på 8x RIFLINE complete RIF-1 relæsokkel |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2905195 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK21D1 |
| Produktnøgle | DK21D1 |
| GTIN | 4046356946650 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 86,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 80 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c6569905-5808-460a-b12b-e23f071cd945 |