Afisoleringsautomater

Afisoleringsautomater

Enkel og kompakt

Standard- eller specialisolering – alle ledertyper afisoleres lynhurtigt.

Tilbage til Automater

Kategorier

Søg i Afisoleringsautomater

Vis alle produkter i denne kategori

Fra standard-PVC- til problematiske teflon-isoleringer – med afisoleringsautomater fra PHOENIX CONTACT afisoleres hver leder pålideligt og ens hver gang.

Dine fordele

  • Intuitiv indstilling af afisoleringsmål via display og drejeknapper
  • Forarbejdning af problematiske isoleringer med speciel bladgeometri
  • Ingen beskadigelse af isoleringen, da klemmekraften indstilles automatisk til aftrækningskraften
  • Tidsbesparende: hurtig afisolering i kun 0,3 sekunders cyklustid

Afisoleringsautomat WF 1000

Afisoleringsautomat WF 1000  

Afisoleringsautomat WF 1000

Afisolér ledere op til 6 mm2 og ledninger op til 6 mm diameter med den kompakte afisoleringsautomat WF 1000:

  • Præcis og omhyggelig forarbejdning af standard- og specialisoleringer som gummi-, teflon- og højtemperaturisolering
  • Beskyttelse mod splejsning med delvis aftrækning af isoleringen
  • Automatisk indstilling af klemmekraften til den påkrævede aftrækningskraft
  • Enkel betjening med kun tre drejeknapper
  • Overskuelig visning af de aktuelle værdier på displayet
  • Hurtig bestykning, da lederen lægges i forfra og fra oven