CF 3000-2,5
-
Afisolerings- og crimpautomat
1205477
Afisolerings- og crimpautomat, 230 V-udgave, til isolerede terminalrør som båndvare 0,25 ... 2,5 mm2, tyllelængde 8 mm, inkl. ombygningssættene 0,5 ... 2,5 mm2
Produktdetaljer
| Generelt | Egnet til standard-PVC-ledninger (H05V-K/H07V-K) i klasse 2 og 5. Andre lednings- og isolationstyper kan forarbejdes i begrænset omfang. |
| Produkttype | Crimpautomat |
| Presning | Trapezformet |
| Ledertype | PVC |
| Indføringslængde minimal | 49 mm |
| Produktegenskab | Ombygning uden værktøj |
| Ombygningssæt med farvekodning | |
| Integreret, genindstillelig tæller | |
| Bearbejdning af terminalrør med bånd | |
| Inklusiv kuffert med ombygningssæt 0,5 mm² ... 2,5 mm² | |
| Egnet til standard-PVC-ledere (H05V-K/H07V-K) i klasse 2 og 5, andre leder- og isolationstyper kan forarbejdes i begrænset omfang | |
| Bæregreb til skiftende arbejdspladser | |
| Min. tværsnit | 0,25 mm² |
| Maks. tværsnit | 2,5 mm² |
| AWG min | 24 |
| AWG maks | 14 |
| Frekvensområde | 50 Hz |
| Effektoptagelse | 80 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 230 V AC |
| Forsyningsspændingsområde | 230 V AC (50 Hz) |
| Ledningstilslutning | |
| Tværsnitsområde metrisk | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tværsnitsområde AWG | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 11,5 mm |
| Bredde | 165 mm |
| Højde | 300 mm |
| Længde | 320 mm |
| Stiktype | Pin-belægning type EF |
| Tests | DIN 46228-4: 1990-09 |
| Varenummer | 1205477 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3231 |
| Produktnøgle | BH3231 |
| GTIN | 4017918116910 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 17.190 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 17.190 g |
| Toldtarifnummer | 84798100 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2 |
Kompatible produkter
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Ombygningssæt 1212376
-
AI 0,25-8 YE-B - Terminalrør 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - Terminalrør 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - Terminalrør 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - Terminalrør 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - Terminalrør 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - Terminalrør 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - Terminalrør 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - Terminalrør 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - Terminalrør 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - Terminalrør 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - Terminalrør 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - Terminalrør 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - Terminalrør 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - Terminalrør 3201592
-
CF 3000 LOC 0,25 - Reserve Locator 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - Reserve Locator 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - Reserve Locator 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - Reserve Locator 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - Reserve Locator 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - Reserve Locator 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - Reservedel 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - Reservekniv 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - Reservekniv 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - Reservekniv 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - Reservekniv 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - Reservekniv 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - Værktøjsautomater tilbehør 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - Værktøjsautomater tilbehør 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - Værktøjsautomater tilbehør 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - Værktøjsautomater tilbehør 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - Værktøjsautomater tilbehør 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - Reservedel 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - Reservedel 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - Reservedel 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - Reservedel 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - Reservedel 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - Reservedel 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - Reservedel 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - Reservedel 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - Reservedel 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - Reservedel 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - Reservedel 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - Reserve-pressekæbe 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - Reserve-pressekæbe 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - Reservedel 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - Reservedel 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - Reservedel 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - Reservedel 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - Reservedel 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - Reservedel 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - Reservedel 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - Reservedel 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - Reserve-pressekæbe 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - Reserve-pressekæbe 3202782
-
CF 3000 HAUBE - Afdækningskappe 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - Reserve tylletilførsel 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - Reserve tylletilførsel 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - Reserve tylletilførsel 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - Reserve tylletilførsel 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - Reserve tylletilførsel 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - Reserve tylletilførsel 1205723
-
CF 3000 KOFFER BESTUECKT - Ombygningssæt 3202805
-
CF 3000 SBO - Reservedel 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - Reservedel 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - Reservesikring 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Reservesikring 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Reservesikring 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - Kuffert 1206120
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - Reservedel 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - Reservedel 3202753
Dine fordele
Lederen afisoleres og presses korrekt sammen med et terminalrør i en og samme arbejdsgang
Egnet til PVC-ledere (H05V-K/H07V-K) i klasse 2 og 5.
Ledere med specielle isoleringsmaterialer og snoninger kan kun forarbejdes i begrænset omfang og under forbehold.
Ledere med specielle isoleringsmaterialer og snoninger kan kun forarbejdes i begrænset omfang og under forbehold.
Særligt velegnet til prækonfektionering af ledere
Den kompakte afisolerings- og crimpautomat bearbejder terminalrør som båndvarer med isoleringskrave efter DIN 46228‑4
Farvemærkning efter terminalrørsnormen DIN 46228‑4 garanterer, at omstillingskomponenterne kan tilknyttes entydigt
Takket være den kompakte og lette konstruktion kan den nemt anvendes ved skiftende arbejdspladser
Maskinen kan omstilles til forskellige tværsnit inden for et minut
Op til 1200 ledere kan bearbejdes i timen
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre