Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

AI 0,75- 8 GY-B - Terminalrør
3201372

Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 14 mm, farve: grå

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Terminalrørene som båndvare er udviklet specielt til crimpautomaten CF 3000‑2,5
Leveres i de vigtigste farvebetegnelser op til 2,5 mm²
Alle rækkeklemmer, især i CLIPLINE complete-systemet, kan fortrådes med dem