Afisolerings- og crimpautomater
CF 3000 TOOL BOX - Kuffert
CF 3000 TOOL BOX
-
Kuffert
1206120
Kuffert ubestykket
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Værktøjskasse
Tilslutningsdata
Ledertværsnit fleksibelt
0 mm² ... 0 mm²
Mål
Bredde
275 mm
Højde
56 mm
Længde
340 mm
Varedata
Varenummer
1206120
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH323Y
Produktnøgle
BH323Y
GTIN
4017918368531
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
542,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
520 g
Toldtarifnummer
73269098
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
8,431 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp