1-faset halvlederkontaktor, indgangsspænding: 24 V DC, udgangsstrøm: 30 A, nulspændingskobler
Halvleder-kontaktorer
Halvlederkontaktorer er mekaniske kontaktorer langt overlegne i koblingshastighed, levetid og robusthed. I støvede eller kemisk aggressive omgivelser arbejder halvlederkontaktorer pålideligt og med stabile koblingstider. De kobler ohmske og induktive belastninger lydløst og uden slid. Halvlederkontaktorerne i serien CONTACTRON fås til 1- og 3-fasede netværk og har alt efter type også en vendefunktion.
1-faset halvlederkontaktor, indgangsspænding: 24 V DC, udgangsstrøm: 50 A, nulspændingskobler
3-faset halvleder-vendelastrelæ med 24 V DC-indgang, 2 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring
1-faset halvlederkontaktor, indgangsspænding: 24 V DC, udgangsstrøm: 20 A, nulspændingskobler
Elektronisk vendelastrelæ, til direkte styring af forbrugere i 3-fasede net, med statusvisning og beskyttelseskobling, udgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
1-faset halvlederkontaktor, indgangsspænding: 230 V AC, udgangsstrøm: 30 A, nulspændingskobler
3-faset halvleder-vendelastrelæ med 24 V DC-indgang, 37 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring
1-faset halvlederkontaktor, indgangsspænding: 230 V AC, udgangsstrøm: 50 A, nulspændingskobler
1-faset halvlederkontaktor, indgangsspænding: 230 V AC, udgangsstrøm: 20 A, nulspændingskobler
Dine fordele med vores halvlederkontaktorer
- Hurtig og pålidelig kobling takket være uopslidelig elektronik
- Robust – modstandsdygtig over for vibrationer og chokbelastninger
- Enkel fortrådning takket være integreret låsekobling og belastningsfortrådning
- Brydeeffekt op til 18,5 kW
- Direkte start og reversering af asynkrone vekselstrømsmotorer
Kobling af store vekselstrømsbelastninger
Kobling uden fejl i strømnettet: Halvlederkontaktorer fra Phoenix Contact kobler kun ved nulkrydsning. Det vil sige: ingen højfrekvente fejlimpulser.
Yderligere fordele i praksis:
- Enkel styring – med varianter med 24 V DC eller 230 V AC indgangsspænding
- Integreret låsekobling og belastningsfortrådning.
- Ved overophedning af modulet kan en valgfri termosikring koble fra