Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning

Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning

Sikkert adskilt fra periferien til nettet

Kombiner fordelene ved en sikker galvanisk adskillelse med fordelene ved digital kommunikation.

Tilbage til Skilleforstærkere

Kategorier

Søg i Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

På mindre end 50 mm bredde kan du overføre op til otte vilkårlige fieldsignaler sikkert galvanisk adskilt til industrielle netværk, hvorved du sparer signalspecifikke indgangskort. Samtidig har du gavn af den gennemgående galvaniske adskillelse indtil CPU'en, også mellem de enkelte kanaler.

Dine fordele

  • Pladsbesparende netværksintegration, som kan kombineres med skilleforstærkere via kompakte, stikbare gateways
  • Fejlfri signaloverførsel hele vejen til CPU'en takket være sikker galvanisk adskillelse, også mellem de enkelte kanaler
  • Omkostnings- og pladsbesparelse på kontrollerniveau, da signalspecifikke indgangskort bortfalder
  • Nem idriftsættelse og service: Mål strømsignaler under løbende drift, eller aflæs pr. NFC på smartphone
  • Hurtig parametrering pr. drejeomskifter, software eller MINI Analog Pro-app
  • Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning MINI Analog Pro er en del af COMPLETE line-systemet

Spar indgangskort, samtidig med at alsidigheden i signalgivningen bevares

Modulær skilleforstærkerkombination med monterbare gateways  

Modulær skilleforstærkerkombination med monterbare gateways

Med gateways, der nemt monteres, integreres enhver tænkelig MINI Analog Pro skilleforstærker med strøm- eller digitaludgang pladsbesparende i dit netværk. Du behøver ingen signalspecifikke indgangskort.

MINI Analog Pro gateways til bus- og netværkstilslutning fås til følgende protokoller:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Den fleksible løsning til din anlægsmigration

Kompatibel med enhver kontroller gennem fleksibel netværkstilslutning  

Kontrollerkompatibilitet gennem fleksibel netværkstilslutning

Omstillingen til en tidssvarende kontrollergeneration kan under visse omstrændigheder føre betragtelige risici og udfordringer for anlægsdriften med sig. Skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning yder en optimal støtte, når du skal migrere og udvide anlæg. Den hurtige, fejlfri samling af signalerne på et netværkskabel gør, at de forbliver fleksible og kompatible med næsten enhver kontroller.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk