AX OPC SERVER-kopilicensen gør det muligt at installere og anvende AX OPC SERVER parallelt på flere arbejdsstationer. Denne licens er en licens pr. arbejdsstation. Der kræves desuden en fuld version til arbejdspladsen.
PLC-programmeringssoftware
Gør brug af innovativ PLC-programmeringssoftware til programmeringen af din automation. Fra OPC-driver til en fleksibel softwareplatform til dine komplette engineering-opgaver: Her finder du den rigtige programmeringssoftware til din PLC.
AX OPC SERVER, kommunikationsgrænseflade til OPC-egnet visualisering med PC WORX-baserede styringer.
CmDongle til lagring af licenser til forskellige softwareprodukter
Softwarepakke til pc-baserede automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC-licens, indeholder alle 5 IEC-sprog, uden MSFC-compiler, maks. 2048 Byte ind- og udgangsdata, versionsspecifik licensnøgle
Software-add-on til integrering og udførelse af Matlab Simulink-modeller på Remote Field og Axioline-controllere
Engineering-softwareplatform til automatiseringsstyringer fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer overholder IEC 61131-3 og kan hentes gratis under Downloads. Funktionaliteten kan udvides med add-ins, der skal tilkøbes. For at gøre dette skal du åbne licenskonfiguratoren med knappen "Konfigurering".
OPC UA-server til kommunikation med maks. 25 kontrollere
OPC UA-server til kommunikation med maks. 200 kontrollere
Programmeringssoftware til INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk overflade iht. IEC 61131-3 på sprogene funktionsblokdiagram (FBS), ladder-diagram (KOP) og struktureret tekst (ST).
Fra de tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan der anvendes alle biblioteker pr. projekt.
Software-add-on til integrering og udførelse af Matlab Simulink-modeller på Remote Field og Axioline-controllere