Aktive redundansmoduler
Redundansmoduler
Et redundansmodul tjener til at afkoble to strømforsyninger og sørger for en høj grad af tilgængelighed og produktivitet for dit anlæg. Særligt i applikationer med høje krav til driftssikkerhed er det nødvendigt med en redundant strømforsyning. Et redundant system forhindrer, at svigt i en netdel fører til, at anlægget standser.
Produktkategorier
Afkobling og overvågning med QUINT S-ORING
Afkobling og overvågning med det aktive redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmodulet QUINT S-ORING er et aktivt modul med én kanal til separat opbygning af et redundant system. I kombination med de nye strømforsyninger QUINT POWER disponerer du over et komplet overvåget system.
Afkobling, overvågning og regulering med QUINT ORING
Afkobling, overvågning og regulering med det aktive redundansmodul QUINT ORING
De aktive redundansmoduler QUINT ORING overvåger hele det redundante system, dvs. indgangsspændingen, fortrådningen og belastningsstrømmen. På den måde registreres kritiske driftstilstande tidligt, og redundansen kan genetableres.
Afkobling med diodemoduler
Afkobling med diodemoduler
En redundant strømforsyning med enkle diodemoduler afkobler to netdele. Således påvirker en kortslutning på udgangen af en af netdelene eller i netdelens tilledning til dioden ikke længere belastningen.