Push-in tilslutning

Push-in tilslutning

Fjederlet stiktilslutning

Udnyt fordelene ved Push-in teknologien: Op til 50 % reducerede stikkræfter og fortrådning uden værktøj.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Fleretageklemmer
    Fleretageklemmer

    Nem fordeling af potentialet under begrænsede pladsforhold. Ved fleretageklemmer bliver fortrådningen nem.

  • Flerlederklemmer
    Flerlederklemmer

    Med flerlederklemmer fordeles potentialet let og forskellige ledertyper eller tværsnit tilsluttes sikkert.

  • Fordelerblokke
    Fordelerblokke

    Med de tilslutningsfærdige Push-in fordelerblokke PTFIX spares nu endnu mere tid og plads ved installationen.

  • Gennemføringsklemmer
    Gennemføringsklemmer

    Forbind store eller små ledertværsning med kompakte gennemføringsklemmer, fleksibel brokobling og nem at beskrifte.

  • Hybridklemmer
    Hybridklemmer

    En klemme - to tilslutningsmåder. Udnyt fordelene ved hver teknik.

  • Installationsklemmer
    Installationsklemmer

    Særligt lille konstruktion, nem montering og fri kombination – det er de tydelige fordele ved installationklemmerne til bygningsteknikken.

  • Jordklemmer
    Jordklemmer

    Hurtig oprettelse af PE-forbindelser: Jordklemmerne monteres helt enkelt på bæreskinnen.

  • Komponentklemmer
    Komponentklemmer

    Løse koblingsopgaver individuelt, fleksibelt og overskueligt – med passende komponentklemmer.

  • Mini- og mikroklemmer
    Mini- og mikroklemmer

    Mini- og mikroklemmer til alle anvendelser med begrænsede pladsforhold

  • Motortilslutningsklemmer
    Enkel motortilslutning

    Plads- og tidsbesparende fortrådning af dine motorer.

  • Måletransformerskilleklemmer
    Måletransformerskilleklemmer

    Opbyg måleværdikonverter-kredsløb individuelt og omkostningsbesparende. Stikbare løsninger giver flere tekniske fordele.

  • Prøvestiksystem
    Prøvestiksystem

    Med kontrolsystemet FAME kan du forenkle den regelmæssige kontrol af energikoblingsanlæg.

  • Rangerforbindere og potentialfordelere
    Rangerforbindere og potentialfordelere

    Ranger signaler sikkert med innovativt farvestyresystem og op til 20 % mindre pladsbehov.

  • Rangertavler
    Rangertavler

    Rangér signaler sikkert med et innovativt farvestyresystem med op til 20 % mere pakningstæthed.

  • Sensor-/aktuatorklemmer
    Sensor-/aktuatorklemmer

    Signalniveau, potentialfordeling og jordlederfunktion forenet i én klemme – den bedste løsning til konstruktion af styringer.

  • Sikringsklemmer
    Sikringsklemmer

    Alsidige klemmer til sensorteknik og maskinstyring: Sikring af komponenter, fordeling af potentiale og hurtig identificering af fejl.

  • Skille- og knivskilleklemmer
    Skille- og knivskilleklemmer

    Skil strømkredse og identificér straks forstyrrelser. Derudover fås forskellige funktionsstik til individuel bestykning.

  • Stikbare klemmer
    Stikbare klemmer

    Effektiv kontakt og fingersikker forbindelse – det er smarte kendetegn ved stikbare klemmer.

  • Stærkstrømsklemmer
    Stærkstrømsklemmer

    Du kan nemt, sikkert og hurtigt fortråde store ledertværsnit op til 185 mm²

Søg i Push-in tilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Nu kan ledere fra 0,25 mm² kontakteres på nemmeste vis med Push-in tilslutningsteknik, direkte og uden brug af værktøj. Den specielle kontaktfjeder muliggør en enkel tilslutning og har en fortræffelig kontaktkvalitet.

Dine fordele

  • Tidsbesparende ledertilslutning af forbehandlede og massive ledere ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Komfortabel tilslutning med 50 % mindre indstikskraft
  • Sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstast i definerede farver
  • Enkel løsning af lederen uden specialværktøj
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Rækkeklemmer med Push-in tilslutning er en del af COMPLETE line-systemet

Rækkeklemmer PT

Push-in rækkeklemmer PT  

Push-in rækkeklemmer PT

Med PT-rækkeklemmer med Push-in tilslutning kan du vælge den passende klemme til enhver opgave, med nominelle diametre fra 1,5 mm² til 185 mm².
Tilslutningen er ligetil: Sæt massive ledere eller ledere bestykket med terminalrør fra 0,25 mm² ind i lederskakten. Kontaktfjederen åbnes automatisk og sørger dermed for den nødvendige tilslutningskraft mod strømbjælken. Ved installation af mindre ledere fra 0,14 mm² kan du bruge en standardskruetrækker til aktivering af kontaktfjederen.
Rækkeklemmerne udnytter fordelene ved CLIPLINE complete-systemet. Dertil hører den frie kombination af alle tilslutningsteknikker og det standardiserede systemtilbehør.

PTV - kombinationen af Push-in tilslutning og skrueklemme

Produktfamilien PTV med ledninger tilsluttet i siden  

Produktfamilien PTV med ledninger tilsluttet i siden

Rækkeklemmerne PTV kombinerer fordelene ved den værktøjsfri Push-in tilslutning med ledningsføring af skrueklemmen i siden. Den værktøjsfri Push-in teknologi med direkte tilslutningsteknik sikrer en tidsbesparende ledningstilslutning, nemt indstik og høj vibrationssikkerhed. Klemmernes ledningsføring i siden giver mulighed for en overskuelig fortrådning uden bøjningsradier. Den deraf følgende lige ledningsføring, fra klemmen til kabelkanalen, gør det meget lettere at fastgøre og læse ledningsmærkningen.

Detaljer om Push-in tilslutningsteknik

  • Direkte og værktøjsfri ledningstilslutning til massive ledere eller ledere, der er færdigkonfektionerede med terminalrør.
  • Den specielle fjederkontur gør det muligt fjederlet at tilslutte massive ledere og ledere med terminalrør fra 0,25 mm² samtidig med en maksimal ledningsudtrækskraft.
  • Komfortabel tilslutning med 50 % mindre indstikskraft.
  • Ledningerne kan nemt løsnes med et hvilket som helst værktøj vha. betjeningstasten uden direkte kontakt til strømførende dele.
  • For at tilslutte fleksible ledere fra 0,14 mm² uden terminalrør skal tasten blot aktiveres ved indstik.
  • Sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstast i definerede farver.
  • Tilslutning af alle ledertyper med komfortabel fronttilslutning.
 
Detaljer om Push-in tilslutningsteknik

Stærkstrømsklemmer PTPOWER

Enkel tilslutning med Power-Turn-teknik  

Enkel tilslutning med Power-Turn-teknik

Stærkstrømsklemmerne med den nyudviklede Power-Turn-tilslutningsteknik giver dig tidens hurtigste og mest brugervenlige tilslutningsmulighed for fortrådning af store ledere. Kontaktér ledere op til 185 mm² ved blot at svinge betjeningsvippearmen – færdig.

Alternativt kan ledere også tilsluttes nemt og hurtigt med lukket vippearm ved hjælp af den integrerede Push-in teknik.

Push-in tilslutningsteknik – Gennemført: fra felt til styring

Med Push-in tilslutningsteknikken fra Phoenix Contact kan du fortråde hele din applikation nemt og sikkert.

Push-in – den nye stikoplevelse.  

Push-in – den nye stikoplevelse.

Du kan vælge fra et komplet produktprogram, lige fra fieldfortrådning til effekt- og styringsfortrådning. Du kan uden værktøj nemt fortråde sensorer og aktuatorer, rækkeklemmer, INTERFACE- og automatiseringskomponenter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Push-In tilslutningsteknik

Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact