Tilbage til oversigten

PC Worx – et programmeringssoftware til alle styringer

PC Worx er den gennemgående automatiseringssoftware til alle styringer fra PHOENIX CONTACT. Det forener programmering i henhold til IEC 61131, fieldbuskonfiguration og anlægsdiagnose – i en software. Det betyder for dig: optimalt samspil mellem hard- og software. Med PC WORX realiserer du komplicerede automatiseringskoncepter. Alt efter antallet af I/O'er, som skal understøttes, kan du vælge mellem to versioner PC WORX BASIC og PC WORX PRO. For at du kan komme hurtigt i gang med automatiseringen med minikontrollere tilbyder vi dig desuden det gratis programmeringssoftware PC WORX EXPRESS.

Overblik over vores progammeringssoftware PC Worx

Intuitiv programmering med PC WORX  

Intuitiv programmering med PC WORX

  • Intuitiv programmering på basis af alle IEC 61131-sprog
  • Enkel oprettelse af netværkstopologier pr. Drag & Drop
  • Komfortabel modulhåndtering takket være integreret PROFINET-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfiguration og -adressering
  • Hurtig projektstart med projektassistenter
  • Tidlige programtests takket være simulationsfunktion
  • Integreret værktøj til diagnose af alle systemkomponenter
Tilbage til toppen

Gennemgående og fleksibel programmering

PC WORX-software  

Perfekt til kompliceret automatisering

Med PC WORX kan du også programmere komplicerede automatiseringsopgaver effektivt. Programmet giver dig talrige hjælpsomme funktioner hertil.

  • Programmering i alle IEC 61131-3-sprog som AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Oversættelsesmulighed af IEC-sprogene
  • Komfortable tekst- og grafik-editorer
  • Krydsreferencevindue
  • Projektassistenter/projektsforlæg
  • Multi-user-mulighed og beskyttelse af kodeord
  • Multi-projekt-mulighed
  • Impliceret adressering
  • IntelliSense: hjælpemiddel til autofuldførelse ved bearbejdning af kildekoder
  • Projektsammenligning
  • Globalt fremmedsprogskoncept
Tilbage til toppen

Buskonfiguration med PC WORX

Programmering på kinesisk også mulig  

Programmering på kinesisk også mulig

Programmér fleksibelt. PC WORX understøtter alle udbredte Busprotokoller og indeholder mange nyttige funktioner til buskonfiguration.

  • Egnet til INTERBUS, PROFINET, Profibus og Modbus-TCP
  • Enkel projektering af flere PLC-netværk i et projekt
  • Velkendt træstruktur til netværksvisning
  • Modulkatalog
  • PLC-erstatningsassistent
  • Modulkatalog til modulært opbyggede moduler
  • PROFINET- og INTERBUS-indlæsning
  • Indlæsning af PROFINET-topologi
  • Moduldåb med DNS/PROFINET-modulnavn og IP-adresser
  • Ny tildeling af IP-adresser og modulnavne til hele projektet
  • Automatisk oprettelse af PROFINET-modulnavne
  • GSD-import
Tilbage til toppen

Diagnose og overvågning med PC WORX

Diagnose og overvågning med PC WORX  

Diagnose og overvågning med PC WORX

Forhøj dit anlægs levetid og udnyt den mange PC WORX-funktioner inden for overvågning og diagnose.

  • Brugervenlig online-betjening
  • Online-ændringsmulighed
  • Grafisk visning af tvangsstyrede variabler i programkoden
  • Fuldstændig integration af Diag+ til busdiagnoserne IBS og PN
  • Forceliste
  • Watch-windows
  • Logik-analysator
  • Ethernet-Topologi-visning
  • Recepthåndtering
  • Simulation uden hardware-PLC
  • Kildekodehukommelse i målsystem
  • Betjening ved kontakt
Tilbage til toppen

Hurtig og sikker programmering med fordefinerede projektforlæg

Tilpas styringer hurtigt  

Tilpas styringer hurtigt

PC WORX tilbyder dig fordefinerede projekt-forlag, tilpasset til styringerne fra Phoenix Contact. Det vil sige, at du ikke behøver at tilpasse dit program individuelt til hver styring og sparer derved meget tid.

Tilbage til toppen

Programmér i dit foretrukne programmeringssprog

Fleksibel i programmeringssproget  

Fleksibel i programmeringssproget

Programmér sådan, som du foretrækker det. PC WORX understøtter alle programmeringssprog i henhold til IEC 61131-3.

  • Instruktionsliste AL
  • Funktionsblokdiagram ― FBS
  • Kontaktplan – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Programsekvensopbygning ― AS
  • Struktureret tekst ― ST
Tilbage til toppen

Pålidelig overvågning med logik-analysatoren

Find og ret fejl  

Find og ret fejl

Kontrollér dit program: med den integrerede logik-analysator i PC-WORX-softwaren finder og retter du afhængigheder med fejl.

  • Registrering af flere variabler, i et vindue i et tidsrum efter eget valg
  • Anvendelige datatyper: standard, array og struktur
Tilbage til toppen

Online-ændringsmulighed uden kompromis

Online ændring af programmer  

Online ændring af programmer

Via en online-forbindelse har du adgang til mange funktioner fra PC WORX – udnyt disse muligheder, som er uafhængige af sted.

  • POE-kode kan ændres komplet
  • Tilføjelse af lokale og globale variabler
  • initiering af nye funktioner, funktionsmoduler og programmer
  • Ændring af cyklustiden
  • Online-programudvikling
  • Programændringer også mulige ved igangværende styring
Tilbage til toppen

Komfortabel redigering og simulation

Komfortabel redigering med en overskuelig programmeringsoverflade  

Komfortabel redigering med en overskuelig programmeringsoverflade

Enkel og intuitiv håndtering er centrale features i PC WORX-softwaren. Mange egenskaber er udviklet for at gøre programmeringen lettere for dig.

  • Syntax Colouring viser nøgleord
  • IntelliSense fuldfører automatisk variabelnavne, struktur- og funktionsblokelementer
  • Forskellig farvemarkering af biblioteksblokke efter kilde
  • Assistenter til de forskellige programmeringssprog
  • Et dobbeltklik på brugerblokke viser interne informationer

Dine fordele

Programmeringsoverfladen er mere overskuelig og nemmere at læse, det vil sige, du redigerer hurtigere og mere komfortabelt.
Med den integrerede simulationsomgivelse tester du dit program uden hardware-PLC. Efterfølgende stiller du bare om fra simulation til det rigtige anlæg.  

Tilbage til toppen

PC WORX hjælper med fejlsøgningen

Effektiv fejlsøgning  

Effektiv fejlsøgning

PC WORX tilbyder omfattende diagnosemuligheder. Med mange debug-funktioner finder du ved fejl hurtigt fejlkilden og forkorter således idriftsættelsestiden.

  • Breakpoints
  • Enkeltskridt
  • Debug i biblioteker
  • Instans-debug
  • Iagttag værdier fra forskellige programdele i et watch-window
  • Integreret recepthåndtering
  • Forceliste
Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11