Højtemperaturklemmer

Ekstra høj kontaktsikkerhed

Ekstra høj kontaktsikkerhed

Sikker etablering af forbindelser med keramisk isolation, også ved ekstreme temperaturer.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Højtemperaturklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Ved hårde driftsbetingelser, i brandfarlige områder og ved kemisk aggressivitet er højtemperaturklemmer fra Phoenix Contact den rigtige løsning. Sæt jeres lid til den højeste grad af sikkerhed, som er bekræftet ved Ex-godkendelsen.

Dine fordele

  • Enkel at betjene og anvende pga. skruetilslutning
  • Høj sikkerhed – til anvendelse under barske og eksplosionsfarlige betingelser
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion
  • Enkel potentialforgrening ved hjælp af kædebrokobling

Anvendelse ved høje temperaturer

Højtemperaturklemmer  

Pålidelig ved høje temperaturer

I ønsker en mere sikker kontaktering? Også ved høje belastninger som følge af varme og ekstremt temperaturskift? Højtemperaturklemmer fra Phoenix Contact egner sig til driftstemperaturer på op til 220 °C.

Derudover:

  • Højtemperaturklemmerne er konstrueret af et temperaturfast og ikke-brændbart isolationsmateriale.
  • Montering sker på G-bæreskinnen NS 32, idet snaplåsen fikseres sikkert i klemfoden.
  • Enkel potentialforgrening ved hjælp af kædebrokobling er mulig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11