Skærmklemmerne SCC giver dig mulighed for at udføre montage med én hånd og uden værktøj. Takket være den komfortable klemme og den ikke-trykførte kontaktfjeder kan en sikker og enkel skærmtilslutning udføres uden besvær. Kontaktfjederens design garanterer en reproducerbar og langvarig stabil kontaktkvalitet og kompenserer for mulige tegn på afvikling af lederne. Med henblik på fleksibilitet i skærmtilslutningen fås der klemmer til direkte montering, NLS-montering og til bæreskinnemontering. Til NLS-installation skal du blot dreje skærmklemmerne på NLS-skinnen og fastgøre både klemmen og den leder, der skal tilsluttes, ved at lukke håndtaget. For bedre overskuelighed og sammenkædning af de enkelte skærmklemmer har klemmerne store felter til mærkning på klemmeholderen. Dette gør det lettere at sammenkæde kablet i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet.
Skærmklemme, til skærmtilslutning på samleskinner, overgangsmodstand < 1 mΩ