Motorstartere og elektroniske koblingsenheder

Motorstartere og elektroniske koblingsenheder

Koblingsenheder er afgørende for industriel automatisering. Vi tilbyder motorstartere og elektroniske koblingsenheder til en bred vifte af applikationer: Hybrid-motorstartere til pålidelig kobling og reversering af motorer. Motorstartere til DC-motorer bruges til slidfri kobling, reversering og bremsning. Hastighedsstartere tilbyder intuitiv betjening, forskellige hastigheder, soft-start og Safe Torque Off (STO). DC-afbrydere beskytter, overvåger og kobler høje DC-belastninger i jævnstrømsnettet.

Nye produkter

DC-effektafbryder CONTACTRON ELR HDC på bæreskinnen
Vendelastrelæ til DC-motorer på bæreskinnen
IFS PROFIsafe gateway på bæreskinnen

Multifunktionel DC-effektafbryder

Beskyttelse, overvågning og kobling af DC-belastninger

Den multifunktionelle DC-effektafbryder med hybridteknologi CONTACTRON ELR HDC giver dig mulighed for at beskytte, overvåge og afbryde høje jævnstrømsbelastninger. Drag fordel af intuitiv parametrering, datalogning, netværksegnethed og en bæredygtig forøgelse af effektiviteten takket være energigenvinding.

Særlige egenskaber

  • Modulbredde: 85 mm
  • Driftsstrøm: 10 A til 55 A
  • Kommunikationsgrænseflader: IO-Link, DIO
  • Driftsspænding: 0 V til 810 V
  • Beskyttelse mod overstrøm, overspænding og underspænding
  • Intuitiv parametrering med clipx ENGINEER
  • Integreret forladning til mellemkredse
  • Mangepolet galvanisk adskillelse med relæ

Dine fordele

  • Lysbuefri kobling takket være hybridteknologi med beskyttelses- og overvågningsfunktioner i jævnstrømsnet
  • Pladsbesparelse takket være modulbredde på kun 85 mm
  • Undgåelse af spidsværdier af strøm takket være integreret forladningsfunktion
  • Optimal brugervenlighed takket være intuitiv parametrering med clipx ENGINEER og enkel kommunikation via IO-Link
  • Bæredygtig forøgelse af effektiviteten gennem energigenvinding i DC-net

Motorstartere – sikker kobling af DC-motorer

Kompakte vendelastrelæer til DC-motorer

Vendelastrelæer muliggør hurtig kobling og bremsning af DC-motorer. En udgang, der er beskyttet mod kortslutning, overspænding og overbelastning, sikrer pålidelig drift. Den interne låsekobling og belastningsfortrådningen minimerer ledningsarbejdet.

Særlige egenskaber

  • Kobling og reversering af DC-motorer op til 24 V DC/10 A
  • Kompakt modulbredde: 12,5 mm
  • Push-in tilslutningsteknik
  • Udgang beskyttet mod kortslutning, overspænding og overbelastning
  • Slidfri og hurtig kobling

Dine fordele

  • Lang levetid for anlægget takket være sikker og hurtig kobling med slidfri elektronik
  • Pladsbesparelse i styretavlen takket være den smalle konstruktion
  • Enkel fortrådning takket være integreret låsekobling og belastningsfortrådning
  • Pålidelig drift takket være kortslutnings-, overspændings- og overbelastningssikret udgang
  • Robust over for stød og vibrationer

IFS PROFIsafe gateway

Sikkert netværk til dine motorstartere

IFS PROFIsafe gateway muliggør enkel netværksintegration af op til 15 motorstartere. Skift aktiveringsindgangene på dine motorstartere sikkert: Spar værdifulde I/O'er på kontrolniveauet, og brug den økonomiske løsning til interfaceniveauet.

Særlige egenskaber

  • Integration af IFS-deltagere i PROFIsafe
  • Sikre digitale ind- og udgange
  • Ekstra digitale ind- og udgange
  • Funktionel sikkerhed for enkel- og gruppefrakobling i 3-fasede motorer
  • Økonomisk løsning
  • Modulbredde på bare 45 mm

Dine fordele

  • Sikker frakobling af motorstartere via sikre udgange
  • Pladsbesparende i styretavlen takket være kompakt konstruktion med en bredde på kun 45 mm
  • Enkle udvidelsesmuligheder med ekstra I/O'er
  • Hurtig konfiguration, tilstandsovervågning og diagnose via automatiseringssoftware eller clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Gem netværksadresser takket være Interface System (IFS) busforbindelse

Hybridmotorstartere på bæreskinnen

Hybridmotorstartere

Hybridmotorstartere Kobling med kompakte hybridmotorstartere og hurtig og pålidelig reversering af motorer.

Med de kompakte hybridmotorstartere stand alone, modulære og netværkskompatible kobles motorer sikkert og pålideligt. Modulerne kan anvendes overalt, hvor der er tale om reversering og beskyttelse af 3-fasede asynkronmotorer på 50 W til 3 kW. Produktspektret af hybridmotorstartere indbefatter direkte- og vendestartere, som kan fås med forskellige funktioner såsom nødstop og motorværn.

Motorstartere til jævnstrømsmotorer på bæreskinnen

Motorstartere til jævnstrømsmotorer

Motorstartere til jævnstrømsmotorer Du kan koble dine jævnstrømsmotorer hurtigt og pålideligt

Elektroniske lastrelæer og vendelastrelæer sørger for hurtigt at koble jævnstrømsmotorer. Vendelastrelæer reverserer og bremser jævnstrømsmotorer op til 24 V/10 A slidfrit. Her kan du få gavn af en nem fortrådning, takket være den integrerede låsekobling og belastningsfortrådning.

Halvlederkontaktorer på bæreskinnen

Halvlederkontaktorer

Halvlederkontaktorer Halvlederkontaktorer – lydløse og pålidelige til ethvert vekselspændingsnet

Halvlederkontaktorer er mekaniske kontaktorer langt overlegne, når det gælder koblingshastighed, levetid og robusthed. For også i støvede eller kemisk aggressive omgivelser arbejder de pålideligt og med stabile koblingstider. De kobler ohmske og induktive belastninger lydløst og uden slid. Halvlederkontaktorerne i serien CONTACTRON fås til 1- og 3-fasede netværk og har alt efter type også en vendefunktion.

Varianter af hastighedsstartere på bæreskinnen

Hastighedsstartere

Hastighedsstartere Tilslut, indstil og start: Den nye hastighedsstarter med særligt intuitiv betjening

Den kompakte løsning har alle nødvendige funktioner til forskellige omdrejningstal, blød start og sikre stop vha. Safe Torque Off (STO). En sikker, enkel og effektiv betjening af 3-fasede asynkrone motorer er et vigtigt element i mange applikationer. CONTACTRON speed-starteren sørger for enkel betjening med forskellige hastigheder fra normal hastighed, krybehastighed og blød start til energieffektivitet og rampefunktion.

DC-effektafbryder CONTACTRON ELR HDC på bæreskinnen

DC-effektafbryder CONTACTRON ELR HDC

DC-effektafbryder Beskyttelse, overvågning og kobling af jævnstrømsbelastninger helt uden lysbuer

Jævnstrømsteknologi er nøglen til fremtidens bæredygtige energiforsyning. Den innovative CONTACTRON ELR HDC DC-effektafbryder kombinerer beskyttelse, overvågning og kobling af belastninger i moderne industrielle jævnstrømsnet i en ekstremt kompakt konstruktion.
Drag fordel af slidfri hybridteknologi, intuitiv parametrering, datalogning, netværksegnethed og en bæredygtig forøgelse af effektiviteten takket være energigenvinding ved drift af din applikation.