Apparatmanagement og -parametrering

Perfekt indstillet

Perfekt indstillet

Hold apparater opdateret, og parametrer intelligente apparater, sensorer og aktuatorer hurtigt og effektivt.

Tilbage til Software

Kategorier

Søg i Apparatmanagement og -parametrering

Vis alle produkter i denne kategori

Den centrale og producentoverskridende apparatparametrering er en afgørende fordel i komplekse automatiseringsanlæg. Med softwareværktøjer fra Phoenix Contact til parametrering af apparater indstilles f.eks. sensorer og aktuatorer nemt og centralt. Er en ny apparatfirmware tilgængelig? Hold apparaterne opdaterede, og udnyt de nye funktioner.

Dine fordele

  • Komfortabel apparatparametrering – uafhængig af busprotokollen
  • Tilslutning af apparat-betjeningsværktøjer via standardiserede grænseflader som FDT og TCI
  • Parametrering via generiske eller apparatspecifik betjeningsoverflade takket være FDT/DTM-konceptet
  • Sikker idriftsættelse, f.eks. gennem fortrådningstest til I/O-stationer
  • Nem udskiftning af apparater takket være central lagring af parametrene
  • Nem integration af funktionel sikkerhed – med software til I/O-moduler med SafetyBridge Technology
  • Opdatering af apparatfirmware også over netværket

Softwareværktøjer til hurtig parametrering

Software til apparatparametrering  

Software til apparatparametrering

Phoenix Contact tilbyder forskellige softwareværktøjer til apparatparametrering – under alle omstændigheder den rigtige løsning til dine behov.

AutomationXplorer+
Et softwareværktøj på FDT-Basis, som tilbyder en platform til betjeningsoverfladen. Således parametrerer du fra AutomationXplorer+ sensorer, aktuatorer og apparater uafhængigt af producenten – også udover netværksgrænser.

Startup+
Softwaren er udviklet specielt til Axioline-I/O-systemet. Med Startup+ kontrolleres for eksempel fortrådningen af Axioline-stationen, uden at den skal forbindes til et netværk.

MGUARD DM
Software til administration af routere med integreret firewall. Konfigurer med en standardmekanisme, og administrer som bruger op til flere tusind routere.

SAFECONF
Safety-softwaren til funktionel sikkerhed. Med SAFECONF konfigureres TRISAFE- eller SafetyBridge-moduler. Via Drag-and-Drop skabes et sikkerhedssystem skrædderskyet til dine behov.  

PC Worx Firmware Updater
Med PC Worx Firmware Updater holdes dine apparater opdaterede. En aktuel firmware afhjælper fejl eller stiller nye funktioner til rådighed. Softwaren understøtter allerede mange apparater og udvides med flere apparatfamilier.