Barrieretilslutning

Barrieretilslutning

Kombineret hurtig og enkel

Fortråd ledere komfortabelt og hurtigt med ringkabelsko og enkelt og hurtigt med Push-in.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

Søg i Barrieretilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Arbejd komfortabelt: Med BT-barriereklemmerne fra PHOENIX CONTACT tilsluttes ledere sikkert og komfortabelt. Kombineret med Push-in tilslutningsteknikken gør skruetilslutningsprincippet med fjedrende ført skrue din fortrådning hurtig og enkel. BT-barriereklemmerne fås til bæreskinnemontage eller direkte montage.

Dine fordele

  • Frit valg af tilslutningsteknik: Opfylder krav om intern og ekstern fortrådning samtidig, da der er forskellige tilslutningsmuligheder i en klemme
  • Fleksibel opbygning i din applikation gennem forskellige monteringsmuligheder: Bæreskinnemontering eller direkte montering
  • Komfortabel ringkabelsko: Tilslutning efter skruetilslutningsprincippet med fjedrende ført skrue, vedligeholdelsesfri med integreret skruesikring
  • Enkel, direkte tilslutning med Push-in flerledertilslutning uden brug af værktøj
  • Enkel potentialfordeling med tidsbesparende kortslutningsbrosystem, maksimalt overblik vha. mærkning over store flader
  • Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Frit valg af tilslutningsteknikker

BT-barriereklemmer fås med forskellige tilslutningsteknikker og som hybridvarianter. Kombiner tilslutningsteknikkerne på en smart måde, og udnyt fordelene ved hhv. styreskabet og felttilslutningssiden.

BT-tilslutningsvarianter
Komfortabel ringkabelskotilslutningEn komfortabel, enkel og hurtig kombinationFlere ledere, ét forbindelsespunkt

Forbind to ledere helt enkelt med de pladsbesparende gennemgangsrækkeklemmer. Lige meget, hvad du ønsker dig: Tværsnitsarealet, den fleksible brokobling og de optimale muligheder for opmærkning gør gennemgangsrækkeklemmerne fra Phoenix Contact til forbindelseteknikkens universalister.

Fortråd ledere komfortabelt og hurtigt med ringkabelsko og enkelt og hurtigt med Push-in. Med hybridklemmerne fra Phoenix Contact kan du kombinere tilslutningsteknikkerne på en smart måde og udnytte hver enkelt af de relevante fordele ved styretavlen og på felttilslutningssiden.

Med flerlederklemmer fordeles potentialet pladsbesparende og med kun lidt arbejde. Du har forskellige ledertyper eller ledertværsnit? Med Push-in flerlederklemmer fra Phoenix Contact kan du tilslutte op til fire ledere i enkeltfortrådning pr. tilslutningspunkt.

Monteringstyper: BT-monteringstyper

BT-monteringstyper

Skruetilslutningsprincippet med fjedrende ført skrue

Komfortabel ringkabelsko-tilslutning  

Komfortabel ringkabelsko-tilslutning

Komfortabel og sikker ringkabelsko-tilslutning:

  • Komfortabel ledningstilslutning med umistelige og fjedrende ophængt tilslutningsskruer
  • Automatisk skruecentrering med optimal føring i klemmehuset
  • Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri skruetilslutning takket være integreret fjederskive
  • Enkel flerledertilslutning
  • Høje ledningsudtrækskræfter på grund af høj kontaktkraft og store kontaktflader

Push-in tilslutningsteknik

Push-in tilslutningsteknik  

Push-in tilslutningsteknik

Enkel i anvendelsen – stærk i forbindelsen:

  • Direkte og værktøjsfri ledningstilslutning til stive ledere eller ledere, der er færdigkonfektionerede med terminalrør
  • Den specielle fjederkontur gør det muligt fjederlet at tilslutte ledere med terminalrør fra 0,25 mm² kombineret med høje ledningsudtrækskræfter
  • Det er nemt at løsne ledningen med et værktøj via aktiveringstasten uden direkte kontakt til strømførende dele
  • For at tilslutte fleksible ledere fra 0,14 mm² uden terminalrør skal tasten blot aktiveres ved indstik

Høj kvalitet

Pålidelige forbindelser – det er vores ufravigelige mål. Nøglen til det er vores produkters kvalitet. Det begynder med valget af materialer.

Metaldele af korrosionssikre kobberlegeringer, som er bestandige over for spændingsrevner:

  • Ingen elementdannelse ved fugt
  • Sikre kontaktbetingelser
  • Ringe opvarmning pga. god elektrisk ledeevne

Isoleringshus af elastisk og slagfast polykarbonat:

  • Genanvendelig, halogenfri og UV-bestandig
  • God trope- og termitbestandighed
  • Driftstemperatur -40 °C til +130 °C
  • Dimensionsstabilitet og god varmeformbestandighed
  • Høj kemisk bestandighed
  • Fremragende ældningsegenskaber
  • Certificering i henhold til UL 94 for brændbarhedsklasse V0

 

Push-in rækkeklemmer

Rækkeklemmer i Push-in tilslutning  

Push-in rækkeklemmer

Med PT-rækkeklemmer med Push-in tilslutning kan du vælge den passende klemme til enhver opgave, fra 1,5 mm² til 185 mm².
De forskellige klemmetyperækker tager hensyn til krav fra alle applikationer, f.eks. inden for jernbaneindustrien, energiteknikken eller til eksplosionsbeskyttede områder i procesindustrien.

Rækkeklemmerne udnytter fordelene ved CLIPLINE complete-systemet. Dertil hører den frie kombination af alle tilslutningsteknikker og det standardiserede systemtilbehør.

Push-in tilslutningsteknik – gennemgående fra felten til kontrolleren

Med det omfattende Push-in produktprogram fra Phoenix Contact fortrådes hele applikationen nemt og hurtigt.

Push-in del med barriere

Push-in – den nye stikoplevelse

Du kan vælge fra et komplet produktprogram i alt fra fieldfortrådning til effekt- og styringsfortrådning. Du kan uden værktøj nemt fortråde sensorer og aktuatorer, rækkeklemmer, INTERFACE- og automatiseringskomponenter. Push-in - den originale fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

BT-barriereklemmer – sikre i enhver applikation

Ekstra høj kontaktsikkerhed selv under ekstreme betingelser.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk