Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Afisolerings- og crimpautomater - to funktioner i ét apparat

Afisolerings- og crimpautomater

To funktioner i én enhed: Med afisolerings- og crimpautomaterne kan du afisolere og crimpe lederne hurtigt og sikker i blot én arbejdsgang. Den kompakte afisolerings- og crimpautomat CF 3000 bearbejder terminalrør som båndvarer. Til forarbejdning af store mængder kan du anvende den robuste værktøjsautomat CF 1000. Med den mobile afisolerings- og crimpautomat tager det kun to sekunder at konfektionere ledere.

Dine fordele

  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Lav cyklustid, da delprocesserne er afstemt efter hinanden
  • Hurtigt tværsnitsskifte takket være modulær opbygning
  • Op til 75 % tidsbesparelse p.g.a. sammenlægning af arbejdsgange og nem betjening
Bærbar afisolerings- og crimpautomat CF 3000

Afisolerings- og crimpautomat CF 3000 Kompakt og bærbar til båndvare

Til mobil anvendelse kan du bruge den kompakte afisolerings- og crimpautomat CF 3000. Med dette apparat kan du bearbejde isolerede terminalrør i tværsnitsområdet fra 0,25 til 2,5 mm² hurtigt og sikkert. I kun en arbejdsgang bliver ledningen afisoleret og efterfølgende udstyret med et terminalrør.

Inden for et minut omstilles automaten til forskellige tværsnit. Takket være den kompakte og lette konstruktion kan afisolerings- og crimpautomaten CF 3000 også anvendes ved skiftende arbejdspladser.

Afisolerings- og crimpautomat CF 1000 til massebearbejdning

Afisolerings- og crimpautomat CF 1000 Robust og stationær til bulkgods

Brug den stabile og robuste afisolerings- og crimpautomat CF 1000 til masseforarbejdning af ledere med isolerede terminalrør i et tværsnitsområde på op til 10 mm².

I kun en arbejdsgang bliver ledningen afisoleret og efterfølgende udstyret med et terminalrør. Med denne automat kan op til 1.200 ledninger bearbejdes i timen. Takket være en modulær konstruktion muliggøres hurtig omstilling til forskellige tværsnit. Den integrerede tæller giver et overblik over mængderne.

Afisolering og crimpning på to sekunder med den mobile afisolerings- og crimpautomat

Mobil afisolerings- og crimpautomat Afisolering og crimpning på under to sekunder

Den klassiske lederbearbejdning involverer to arbejdstrin, to værktøjer og tager meget tid. Vores mobile afisolerings- og crimpautomat, Crimphandy, revolutionerer denne proces: kun ét værktøj, kun ét arbejdstrin og en tidsbesparelse på op til 75 %.

Den mobile afisolerings- og crimpautomat er et håndapparat til afisolering af ledninger og crimpning af terminalrør i én og samme arbejdsgang, som varer under to sekunder. Automatiske overvågningsfunktioner sikrer konstant høje crimpresultater.

En leder behandles med den mobile afisolerings- og crimpautomat
Mobil afisolerings- og crimpautomat viser fejlmeddelelse via LED
Batteriet fra den mobile afisolerings- og crimpautomat er blevet taget ud
Isolerede terminalrør i rød ligger i det åbne magasin på den mobile afisolerings- og crimpautomat
Mobil afisolerings- og crimpautomat med bakke til isoleringsrester
Skæring af ledere med CRIMPHANDY CUTTER
En leder behandles med den mobile afisolerings- og crimpautomat

Den automatiske afisolerings- og crimpfunktion letter betjeningen af apparatet: Ubehandlede ledninger indføres, afisoleres automatisk og presses - det var det.

Den mobile afisolerings- og crimpautomat signalerer hele tiden sin driftstilstand entydigt vha. farvede LED-lys. Betjeningselementer skal kun bruges til at tænde og slukke med og til reset af apparatet.

Mobil afisolerings- og crimpautomat viser fejlmeddelelse via LED

Den mobile afisolerings- og crimpautomat er udstyret med kapacitive sensorer til registrering af indførte ledertværsnit. En ledning, der ikke passer, bliver automatisk registreret, og en fejlpresning forhindres sikkert. Fejlen vises via LED.
På den måde sikres presninger af høj kvalitet. De kvadratiske presninger kan anvendes til alle tilslutningspunkter og klemmeslidser. Udtrækningskræfterne ligger over de krævede standardbetingelser.

Batteriet fra den mobile afisolerings- og crimpautomat er blevet taget ud

Arbejder i eller på styretavlen må ikke begrænses af apparatkabler eller slanger. Den mobile afisolerings- og crimpautomat råder over et effektfuldt, let udskifteligt lithium-ion-polymer-batteri til op til 2.000 presninger. Dermed kan den mobile håndautomat bruges i flere dage. Det medleverede hurtigladeapparat oplader batteriet til fuld kapacitet på bare en time.

Isolerede terminalrør i rød ligger i det åbne magasin på den mobile afisolerings- og crimpautomat

Den mobile afisolerings- og crimpautomat har et integreret magasin til terminalrør i strimmelform. På grund af den automatiske tilførsel kan mange ledninger presses efter hinanden uden afbrydelser.

Mobil afisolerings- og crimpautomat med bakke til isoleringsrester

Den mobile afisolerings- og crimpautomat har en let aftagelig bakke til isoleringsrester. Det garanterer et rent arbejdsområde. Enheden kan også anvendes inden i styretavlen.

Skæring af ledere med CRIMPHANDY CUTTER

Med CRIMPHANDY CUTTER kan du skære ledere på 0,5 til 1,5 mm² komfortabelt og korrekt i længden. Den praktiske cutter monteres hurtigt og nemt direkte på Crimphandy.

Hurtig lederbearbejdning med Crimphandy

Med vores Crimphandy kan du nyde godt af mobiliteten fra et håndværktøj med effektiviteten fra en værktøjsautomat.
Du kan finde trinvise instruktioner til idriftsættelse og betjening af den mobile afisolerings- og crimpautomat i vores videovejledning.