Produktliste programmering til sikkerhedsstyringer

Filter

6 træffere

Software - SAFETYPROG BASIC - 2700443

Programmeringssoftware til INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk overflade iht. IEC 61131-3 på sprogene funktionsblokdiagram (FBS), ladder-diagram (KOP) og struktureret tekst (ST).
Fra de tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan der anvendes et bibliotek pr. projekt.

Software - SAFETYPROG ADVANCED - 2700441

Programmeringssoftware til INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk overflade iht. IEC 61131-3 på sprogene funktionsblokdiagram (FBS), ladder-diagram (KOP) og struktureret tekst (ST).
Fra de tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan der anvendes 3 biblioteker pr. projekt.

Software - SAFETYPROG PROFESSIONAL - 2700442

Programmeringssoftware til INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk overflade iht. IEC 61131-3 på sprogene funktionsblokdiagram (FBS), ladder-diagram (KOP) og struktureret tekst (ST).
Fra de tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan der anvendes alle biblioteker pr. projekt.

Konfigurationspakke - SAFECONF - 2986119

Konfigurationssoftware til SafetyBridge Technology og PSR-TRISAFE-moduler, tilslutningskabel til PSR-TRISAFE

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og brugerprogram til enkel webbaseret konfiguration og idriftsættelse af en SafetyBridge-løsning.

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og brugerprogram til enkel webbaseret konfiguration og idriftsættelse af en SafetyBridge-løsning inklusive kommunikation over Modbus/TCP, PROFINET og e-mail.

6 træffere