Jordklemme, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Gennemgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretagesklemmer
Brug gennemgangsklemmerne, flerlederklemmerne og fleretagesklemmerne fra Phoenix Contact til pladsbesparende tilslutning af to eller flere ledere i blot én klemme. Klemmerne er karakteriserede ved deres fleksible brokoblingsevne og optimale mærkningsmuligheder.
Etageklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 22 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Jordklemme, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Jordklemme, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Fleretagesklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Fordele
- Universal anvendelighed – forbindelse af små til helt store ledertværsnit
- Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion, flerlederklemmer og fleretagesklemmer
- Nem potentialfordeling takket være funktionsskakter på hver etage
- Optimal overskuelighed takket være store mærkningsflader
- Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør
Nye produkter
Rækkeklemmer med skruetilslutning UT 1,5
Pladsbesparende ledningsføring
Skrueklemmerne UT 1,5 med en klemmebredde på kun 4,2 mm afrunder sortimentet af skrueklemmer. Takket være Reakdyn-princippet er skrueklemmerne vedligeholdelsesfrie. På grund af den dobbelte funktionsskakt kan rækkeklemmerne forbindes med standard FBS-broer på en tidsbesparende måde.
Særlige egenskaber
- Stor pladsbesparelse og fleksibilitet på grund af den mulige tilslutning af to identiske ledere
- Vedligeholdelsesfri ledningstilslutning takket være Reakdyn-princippet
- Høj vibrationsstyrke
- Kompatibel med rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete
- Langtidsstabile forbindelser gennem brug af materialer af høj kvalitet
Dine fordele
- Skrueteknologi
- Mærketværsnit: 1,5 mm²
- Tværsnit: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Mærkestrøm: 17,5 A
- Mærkespænding: 1.000 V
- Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Gennemgangsklemmer
Gennemgangsklemmer
Gennemgangsklemmer er kendetegnet ved at have to tilslutningspunkter og en kompakt konstruktion. Det store tværsnitsområde for gennemgangsklemmerne muliggør universel brug i enhver applikation. Ud over standard-gennemgangsklemmerne til fortrådning af f. eks. kobberledere leverer Phoenix Contact også AI/CU-klemmer. Universalklemmerne muliggør tilslutning af aluminium- og kobberledere i blot én klemme.
Flerlederklemmer
Flerlederklemmer
Med flerlederklemmerne fra Phoenix Contact kan du realisere en endnu mere kompakt fortrådning. Flerlederklemmer er gennemgangsklemmer med tre eller fire tilslutninger, der alle føres over den samme strømbjælke. Således kan du tilslutte op til fire ledninger i enkeltfortrådning pr. klemme. Takket være klemmernes opbygning behøves der færre klemmer og tilførselsledninger pr. fortrådning. Ud over en bedre overskuelighed betyder dette, at fortrådning og potentialfordeling kan ske på mindre plads.
Etageklemmer
Etageklemmer
Sammenlignet med gennemgangsklemmerne giver etageklemmerne en endnu højere fortrådningstæthed, og de er mere fleksible i brug end flerlederklemmerne. Etageklemmer er, for nu at udtrykke det enkelt, to gennemgangsklemmer i én rækkeklemme. For at muliggøre dette har klemmerne to niveauer, der hver har et potentiale. Om nødvendigt kan disse niveauer forbindes hurtigt og nemt med lodrette PV-broer, hvilket betyder, at etageklemmerne også kan bruges som flerlederklemmer. For at reducere mængden af arbejde med manuel brokobling er klemmer med permanent integreret bro også en del af produktprogrammet. Disse varianter bærer mærket "PV" i produktnavnet. Etageklemmer med ledningstilslutning i siden har en niveauforskydning. Denne forskydning muliggør uhindret tilgang til det nederste tilslutningsniveau og dets betjeningstast eller skrue, selv ved fuld fortrådning.
Fleretagesklemmer
Fleretagesklemmer
Fleretagesklemmer er klemmer med flere niveauer. I modsætning til etageklemmerne har de normalt tre eller fire niveauer, men er konstrueret på samme måde som etageklemmer. Hvert af niveauerne har sit eget potentiale. Afhængigt af klemmevarianten kan enten kun de to øverste niveauer eller alle niveauer nemt forbindes med vertikal brokobling. Ud over de normale varianter er der også varianter med integreret PV-brokobling. Manuel brokobling kan udelades her, da alle niveauer er forbundet fra fabrikken. Ud over de enkle gennemføringsvarianter omfatter 4- og 3-etagesklemmerne også varianter med et eller flere funktionsniveauer. Funktionsniveauet har normalt en skillezone, som enten er installeret med skillekniv eller en universel skillezone til diverse funktionsstik. Produktprogrammet omfatter også specielle motortilslutningsklemmer til pladsbesparende tilslutning af trefasede motorer. Muligheden for enkel fasebrokobling på hver etage minimerer fortrådningstiden.
Effektiv planlægning med clipx ENGINEER
Engineering-software til styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.
Produktbrochure Rækkeklemmer
Downloads
Vil du gerne modtage tryksager om vores rækkeklemmer? I det følgende kan du finde diverse brochurer om rækkeklemmer. Ud over produktbrochuren kan du finde en brochure om rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om kvalitetstest af rækkeklemmerne.