Produktliste crimpautomater

Filter

38 træffere

Crimpværktøj, elektrisk - CF 500-230V - 1208348

Universel crimpautomat til optagelse af pressekæber med forskellige kontaktelementer

Crimpværktøj, elektrisk - CF 500-120V - 1208351

Universel crimpautomat til optagelse af pressekæber med forskellige kontaktelementer

Værktøjsautomater tilbehør - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Tilbehør til afisolerings- og crimpautomat CF 1000, fødegryde til 0,5 ... 1,5 mm² tyller

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til drejede kontakter med stiftdiameter 2,5 og 4 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til drejede kontakter med stiftdiameter 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Pressekæber til crimpautomat CF 500, til terminalrør (A... og AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Pressekæber til crimpautomat CF 500, til TWIN-terminalrør (A... og AI... ) 10,16 og 25 mm²

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til spadestik (C-SCF... og C-SCM...), 0,1 ... 1,5 mm²

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til spadestik (C-SCF... og C-SCM...), 0,5 ... 6 mm²

Reserve-pressekæbe - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til rørkabelsko 0,1 ... 4 mm²

38 træffere