Termoprinter til mærkning på kortmaterialer med en printopløsning på 300 dpi. Velegnet til både stationær og mobil brug takket være et 7" touch-farvedisplay med integreret "MARKING system App" og en udskiftelig batteripakke.
Mobil printer
Den mobile printer THERMOMARK PRIME egner sig ikke bare til brug på skrivebordet, den skriver også mærkninger i din applikation direkte på stedet. Med integreret mærkningssoftware og et kraftfuldt batteri er mærkningssystemet stand-alone-egnet. De mobile printere i THERMOMARK GO SERIES er fleksible, kompakte ledsagere til vedligeholdelses- og reparationsarbejde.
Mobil termoprinter til mærkningsmaterialer i kassetteformat inkl. tilbehør. Printeren kan mærke både forstansede etiketter og skilte samt materialer i endeløst format i en materialebredde op til 24 mm
Mobil termoprinter til mærkningsmaterialer i kassetteformat. Printeren kan mærke materialer i endeløst format i en materialebredde op til 24 mm.
Mobil termoprinter til mærkningsmaterialer i kassetteformat inkl. tilbehør i praktisk kuffert med det velkendte L-BOXX-system. Printeren kan mærke både forstansede etiketter og skilte samt materialer i endeløse baner i en materialebredde op til 24 mm.
Mobil termoprinter til mærkningsmaterialer i kassetteformat inkl. tilbehør i praktisk kuffert med det velkendte L-BOXX-system. Printeren kan mærke materialer i endeløse baner i en materialebredde op til 24 mm.
Batteri til mobil drift af printerne THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Opladningsholder til opladning af batteriet til THERMOMARK GO ACCU (0805009), som er nødvendig for mobil drift af printerne THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Strømforsyning inkl. 4 adaptere til drift af printerne THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.
Transporttaske til THERMOMARK PRIME inkl. tilbehør, mærkningsmaterialer og forbrugsmateriale, ubestykket
Fleksibel skulder- og bæltetaske til den mobile printer THERMOMARK GO. Ekstra rum giver plads til smartphone og materialer.
Dine fordele
- Software-on-board: Enkel indtastning af data med touchscreen og fuldstændig integreret mærkningssoftware
- Energy-on-Board: udstyret med energiforvaltning og udskiftelige, genopladelige, højeffektive batterier.
- Alsidig anvendelse: stor materialeportefølje omfatter talrige produkter til de mange forskellige anvendelsesområder inden for industriel mærkning
Nye produkter
Mobil termoprinter
Fleksibel og direkte mærkning på stedet
THERMOMARK PRIME 2.0 mærker mærkningstilbehør i kortformat. Takket være den integrerede MARKING system App, 7" touch-farvedisplay og udskifteligt batteri kan printeren betjenes intuitivt og er velegnet til stationær og mobil brug direkte på stedet.
Særlige egenskaber
- Integreret mærkningssoftware MARKING system App
- Udskifteligt batteri til mobil brug
- Registrering af farvebånd, magasin og materiale
- Til alle UCT-, US- og UM-kortmaterialer
- 7"-touch-farvedisplay
- Vedligeholdelsesvenlig termoprinterteknologi
- Printopløsning på 300 dpi
Dine fordele
- Enkelt design af mærkningsløsninger med integreret mærkningssoftware MARKING system App
- 100% uafhængig takket være udskifteligt og genopladeligt batteri
- Hurtig udskrivning i høj kvalitet pr. kortmateriale på under 8 sek.
- Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint
- Enkelt skift af materiale- og farvebånd på under 10 sek.
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K
Mobile printersystemer THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K
En gennemgående industriel mærkning er i store anlæg forbundet med meget arbejde. Med de mobile printersystemer kan du designe opgaver og processer mere uafhængigt og fleksibelt. Udskriv det nødvendige mærke ved skrivebordet eller direkte på stedet i din applikation. Med THERMOMARK PRIME 2.0 og systemerne i THERMOMARK GO SERIES kan du udføre forskellige printjobs enkelt og optimalt tilpasset til dine krav.
Alsidigt THERMOMARK PRIME 2.0-printersystem
Alsidigt stand-alone printersystem THERMOMARK PRIME 2.0
Placeringerne og kravene til industriel mærkning er lige så mange, som de er forskellige: Fra centralt organiseret industriel montage til tekniske forsyningsenheder direkte i området for anvendelsen. Den mobile termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0 dækker alt dette med sit store produktprogram inden for mærkningsmaterialer i kort- og arkformat. Takket være integreret software og et effektivt batteri er den ikke kun anvendelig ved skrivebordet, men også i selvstændig drift i felten.
- Nem indtastning af data takket være 7" touch-farvedisplay og fuldt integreret MARKING system App-mærkningssoftware
- Udskifteligt, effektivt batteri til mobil brug
- Registrering af farvebånd, magasin og materiale
- Produktprogrammet omfatter talrige materialer til mærkning af klemmer, ledere, kabler, apparater og anlæg
Fleksibel mærkning på stedet med THERMOMARK GO
Professionel mærkning på stedet THERMOMARK GO
Med den mobile etiketprinter THERMOMARK GO og MARKING system App kan du oprette industriel mærkning lokalt på stedet. Design mærkninger nemt på din Smart Device, og start printeren. THERMOMARK GO bearbejder også forstansede etiketter, som kan sammenlignes med printsystemer til skrivebordsbrug. Den innovative materialeopbygning muliggør mærkning af enhver etiket uden spild af materiale.
- Opret industrielle mærkninger lokalt: Komplet betjening med din Smart Device
- Mærkning på den nemme måde: MARKING system App leder dig igennem hele mærkningsprocessen
- Moderne grænseflader: Trådløs forbindelse til din Smart Device via Bluetooth eller NFC
- Maksimale muligheder for anvendelse: Talrige applikationer samt forstansede etiketter for mere fleksibilitet og en endnu nemmere mærkning
Oprettelse af mærkninger direkte i applikationsmiljøet
MARKING system App
MARKING system App er en enestående, mobil grænseflade til den smarte, netværksforbundne udvælgelse og oprettelse af mærkningsfiler. Dermed har du de mest almindelige mærkningsfunktioner, som er specielt optimeret til mobil anvendelse. Sammen med de batteridrevne mobile printsystemer bliver det en leg at skabe læselige og holdbare mærkningsløsninger. Ved hjælp af applikationsguiden kan du desuden finde det rigtige mærkningsmateriale til dine behov i løbet af få trin. Appen er tilgængelig til mobile Android- og iOS-enheder og kan bruges offline. Den overbeviser med moderne konnektivitet, intuitiv betjening og er tilgængelig på 19 sprog.
Robust håndholdt printer THERMOMARK GO.K
Printeren er altid ved hånden THERMOMARK GO.K
Mærkning af enheder og anlæg skal ofte udføres spontant uden forudgående planlægning, især i tilfælde af vedligeholdelse og reparationer. I de såkaldte Maintenance-Repair-Overhaul-tilfælde (MRO) kræves der en særligt fleksibel og mobil løsning til oprettelse af mærkninger. Det kan THERMOMARK GO.K levere: en praktisk håndholdt printer med integreret tastatur.
- Bearbejdning af krympeslanger, etiketter og ikke-klæbende materiale
- Intelligent tastatur muliggør tilføjelse af symboler, stregkoder og serienumre
- Optimal printindstilling med automatisk detektion af materiale
- Enkel udskiftning af mærkningsdata takket være forbindelse til planlægnings- og
mærkningssoftwaren PROJECT complete - Hurtigt og enkelt materialeskift med kombineret materiale-farvebånd-kassette