Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Logikmoduler - højkompakt styring og kobling

Programmerbare logikmoduler/styrerelæer

På markedet for logikmoduler, også kaldet styrerelæer, fører logikrelæsystemet PLC logic for første gang logik-, interface- og fieldtilslutningsniveau sammen i en løsning. På den måde kan du koble og styre I/O-signaler med et enkelt kompakt system. Afhængigt af dit behov kan du kombinere logikmodulet med det passende relæ- og analogmodul. Den modulære opbygning giver mange anvendelsesmuligheder.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Styring
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Styring
1452919

PLC logic basismodul med RS-485-tilslutning til Modbus/RTU-kommunikation med 16 I/O'er, stikbar på 8digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan udvides til 48 I/O'er, realtidsur, micro-USB-bøsning, indtag til lagringsmodul og Bluetooth-adapter, Push-in tilslutning

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Styring
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Styring
2907446

PLC logic-basismodul, generation 2, med 16 I/O'er, stikbar på otte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan udvides til 48 I/O'er, realtidsur, micro-USB-bøsning, indtag til lagringsmodul og Bluetooth-adapter, Push-in tilslutning

Logikmoduler: Overblik over systemet

Logikmoduler: Komponenterne i et logikrelæsystem

Logikmoduler: Komponenterne i et logikrelæsystem

Udvalget af forskellige moduler giver mulighed for fleksibel udvidelse af systemet. Således fås der ud over basismodulet også udvidelsesmoduler til mere komplekse problemstillinger. Til hvert logikmodul kan der vælges frit mellem otte PLC-INTERFACE-klemmer. Du kan registrere og koble op til 48 I/O-signaler med et basismodul og to udvidelsesmoduler.

1. Basismodul
PLC logic bearbejder med et basismodul 16 I/O-signaler på kun 50 mm modulbredde.

2. Udvidelsesmoduler
Forbindelsen mellem basis-- og udvidelsesmodul etableres uden værktøj over integrerede tilslutningsstik.

3. Lagringsmodul
Sikring af programmer eller blot overførsel til flere komponenter.

4. Relæ-- og analogmoduler
Den modulære opbygning med vidt forskellige relæ-- og analogmoduler giver mulighed for kanalspecifik bestykning.

5. PLC logic-app
Enkle og hurtige parametertilpasninger og overvågning via app til iOS og Android. Med app'en og den tilhørende Bluetooth-adapter har du hurtig og trådløs adgang til procesdata.

Dine fordele ved styrerelæer

  • Høj tilgængelighed via stikbare koblingselementer
  • Fleksible kombinationer: Bestyk hver kanal individuelt som ind- eller udgang med relæ- eller analogmoduler alt efter applikationskrav
  • Effektiv fortrådning ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik og specialvarianter til sensor-/aktuatorfortrådningen
  • Enkel gennemførelse af projekter pga. intuitiv software
  • Trådløs betjening og overvågning ved hjælp af Bluetooth-adapter og PLC logic-app
  • Det programmerbare logikrelæsystem er en del af COMPLETE line-systemet

Nye produkter

PLC logic med Modbus/RTU-tilslutning på bæreskinnen

Meget kompakte, netværksbaserede logikmoduler

Hurtig Modbus/RTU-tilslutning

Sammenkobling via RS-485 Modbus/RTU gør det nemt at integrere smart PLC logic i styresystemer på højere niveau. Implementér decentraliseret remote I/O-adgang til procesdata samt drifts- og fejlmeddelelser fra PLC logic hurtigt og pålideligt.

Særlige egenskaber

  • Enkel netværksindstilling via webbaseret management (WBM)
  • Planlægning og forspænding
  • Broadcast-funktionalitet
  • Enkel netværkssammenkobling takket være Modbus/RTU via RS-485
  • Decentral kontrolfunktionalitet opretholdes, selv hvis kommunikationen svigter
  • Push-in tilslutningsteknik

Dine fordele

  • Høj grad af tilgængelighed takket være stikbare koblingselementer og decentraliseret kontrolfunktionalitet
  • Optimal fleksibilitet takket være den individuelle kombination som indgang eller udgang med relæ- eller analogmoduler pr. kanal
  • Enkel gennemførelse af projekter pga. intuitiv programmering
  • Hurtig sammenkobling takket være Modbus/RTU via RS-485