3-vejs-skilleforstærker med stikbar tilslutningsteknik og kalibreret valg af måleområde til galvanisk adskillelse af uni- og bipolære analoge signaler. Ind- / udgang konfigurerbar over dip-switch. Skruetilslutningsteknik, standardkonfiguration.
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til standardanvendelser
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere adskiller, konverterer, filtrerer og forstærker deres signaler som interface mellem felt og styring. MACX Analog og MINI Analog Pro tilbyder fleksible løsninger til AI, AO, DI, temperatur, frekvens og grænseværdier. MINI Analog Pro er den brugervenlige og pladsbesparende familie. MACX Analog garanterer sikkerheden for personer, miljøet og anlæg i henhold til funktionel sikkerhed.
MCR-temperaturmåleværdikonverter til PT100-temperatursensorer, konfigurerbar via DIP-switch, med stikbar skruetilslutning, ikke-konfigureret.
3-vejs-forsyningsskillemodul med stikbar tilslutningsteknik. HART-transparent, indgangssignal 0( mA ... 20 mA, udgangssignal 0( mA ... 20 mA. Komponenten kan anvendes både i skille- og i forsyningsskillemodulet. Push-in tilslutningsteknik
MCR-3-vejs-skilleforstærker, til galvanisk adskillelse af analoge signaler, med skruetilslutning, indgangssignal: 4 mA ... 20 mA, udgangssignal: 0 V ... 10 V.
Konfigurerbar temperaturmåleværdikonverter med stikbar tilslutningsteknik til tilslutning af 2-, 3-, 4-leder modstandstermometre og modstandsgivere. Konfigurerbar over dip-switch eller vha. software. Push-in tilslutningsteknik, standardkonfiguration
Udgangssløjfeforsynet 2-vejs-skillemodul med stikbar tilslutningsteknik til galvanisk adskillelse af uni- og bipolære analoge signaler. Indgang, der kan konfigureres over dip-switch. Push-in tilslutningsteknik, standardkonfiguration.
Indgangssløjfeforsynet passivt skillemodul med øget skillespænding til galvanisk adskillelse af 0 mA/4 mA ... 20 mA signaler. Indgangssignal = udgangssignal. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, Loop-powered, 2-vejsadskillelse, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skruetilslutning
MCR-passiv-skilleforstærker, med 1 kanal, til galvanisk adskillelse af strømsignaler uden ekstern forsyningsspænding, med skruetilslutning.
Forsynings- og indgangsskilleforstærker, HART-transparent. Overfører passive eller aktive 0/4-20 mA-signaler til en belastning (aktiv eller passiv). Galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2 iht. IEC 61508.
Konstantspændingsmodul, indgangsspænding 9,6-30V DC, udgangsspænding 10V, 7,5V, 5V, 2,5V DC, galvanisk adskilt, kan konfigureres via DIP-switch, skruetilslutningsteknik, standardkonfiguration.
Sammenligning af skilleforstærkere og måleværdikonvertere til standardanvendelser
De rigtige skilleforstærkere og måleværdikonvertere til enhver anvendelse
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Enestående kompakt i modulbredde og -højde |
MACX Analog
Det gennemprøvede, omfattende udvalg af løsninger |
MINI Analog
6 mm-produktfamilien med basisfunktionalitet |
|
Funktionel sikkerhed SIL 2 SC 3 eller SIL 3, type-specifik: AI, AO, DI, DO | |||
Funktionel sikkerhed PL d, PL c, typespecifik | |||
To kanaler | |||
Varianter med stort indgangsspændingsområde | |||
Afbrydelsesfri måling af strømsløjfer | |||
Område for omgivelsestemperatur på -40 °C til +70 °C, uden derating | |||
Gateways til bus- og netværkstilslutning | |||
Hentning af information via Signal Conditioner App | NFC og QR-kode | QR-kode | Nej |
Dine fordele
- Sikker adskillelse, tilpasning, filtrering og forstærkning med omfattende løsninger til analog signalbehandling
- Integrér fieldsignaler sikkert galvanisk adskilt i industrielle netværk med skilleforstærkere med bus- og netværkstilslutning
- Op til 65 % pladsbesparelse med de højkompakte skilleforstærkere i forhold til andre skilleforstærkere på markedet
- Nøjagtig overførsel og høj driftssikkerhed med universelt SIL-certificerede skilleforstærkere
- Nem integrering af analoge signaler i sikkerhedskæde iht. maskindirektivet med skilleforstærkere med ydeevne
Højkompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere med den stikbare tilslutningsteknik MINI Analog Pro
De højkompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere MINI Analog Pro, med stikbar tilslutningsteknik, sikrer nem installation og idriftsættelse på selv meget lidt plads.
Med let tilgængelige tilslutningspunkter og strømmåling under løbende drift gør skilleforstærkerne dit arbejde væsentligt nemmere. Med de monterbare gateways overføres op til otte feltsignaler fejlfrit i industrielle netværk og sparer signalspecifikke indgangskort.
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog
Vores MACX Analog-skilleforstærkere og måleværdikonvertere giver dig funktionel sikkerhed i henhold til SIL IEC/EN 61508, selv i standardanvendelser. Produktfamilien har gennemgående et Safety Integrity Level fra SIL 2 SC3 op til SIL 3. Udvalgte MACX Analog-skilleforstærkere er tillige certificerede iht. EN ISO 13849 og har en ydeevne fra PL c til PL d.
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere med basisfunktionalitet
Skilleforstærkerne på 6 mm i MINI Analog-familien giver dig hele spektret af analog signaltilpasning til standardanvendelser. Produkterne er reduceret til det væsentlige med hensyn til pladsbehov og funktionalitet.