DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
Solid-State-relæklemme
2940210
Indgangs-Solid-State-relæklemme, indgang: 230 V AC, udgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, klemmebredde 6,2 mm
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Klemmehuset er åbent i den ene side. Den tilhørende endeplade er D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Bemærkning vedr. anvendelse | Anvendelse af brokoblingerne EB 80-DIK... i DEK-klemmerne: På grund af mulig (begrænset) udvidelse af DEK-huset som følge af optagelse af fugt fra den omgivende luft samt et ugunstigt tolerancespænd mellem et større antal DEK-klemmer og EB 80-DIK...-brokoblinger anbefales det at adskille broerne EB 80-DIK..., ved anvendelse af disse, efter omkring 10 til 12 DEK-klemmer og i stedet indsætte en trådbro indtil den næste DEK-klemme. |
Produkttype | Solid-State-relæmodul |
Produktfamilie | DEK |
Anvendelse | Udgangsfunktion |
Driftstype | 100 % ED |
Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 14.08.2025 |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV AC (Indgang/udgang) |
Indgangsspænding UN | 230 V AC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,9 ... 1,1 |
Indgangsspændingsområde | 207 V AC ... 253 V AC |
Koblingsniveau "0"-signal spænding | ≤ 92 V |
Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
Koblingsniveau "1"-signal spænding | ≥ 207 V |
Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,9 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 2,5 mA |
Indkoblingstid typisk | 10 ms |
Slukketid typisk | 20 ms |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
Overspændingsbeskyttelse | |
Overførselsfrekvens | 3 Hz |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af digitaludgang | elektronisk |
Udgangsspændingsområde: | 3 V DC ... 48 V DC |
Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 0,9 V |
Udgangskobling | 2-leder/3-leder |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
Friløbsdiode; Friløbsdiode | |
Udgangsmodstand | ca. 22 kΩ (ved 3-lederdrift) |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 56 mm |
Farve | grøn (RAL 6021) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2940210 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK61A1 |
Produktnøgle | DK61A1 |
GTIN | 4017918079918 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21,44 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 20,9 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 92c4bd06-89fa-4d09-81db-28d5fdd8651b |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
EB 2- DIK RD - Indlægsbro 2716693
-
EB 3- DIK RD - Indlægsbro 2716745
-
EB 4- DIK RD - Indlægsbro 2716758
-
EB 5- DIK RD - Indlægsbro 2716761
-
EB 10- DIK RD - Indlægsbro 2716774
-
EB 80- DIK RD - Indlægsbro 2715953
-
EB 5- DIK BU - Indlægsbro 2716677
-
EB 10- DIK BU - Indlægsbro 2716680
-
EB 80- DIK BU - Indlægsbro 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Skilleplade 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 5060935
-
DIKD 1,5 - Sensor-/aktuatorklemme 2715979
Dine fordele
Aktuatorvariant kan fås
Indlægsbro EB-DIK
Mærkning og montage med rækkeklemmekomfort
Slidfri kobling op til 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integreret beskyttelseskobling på udgangssiden
Statusvisning
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Effektiv galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang på 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre